5,7 m3 (7,5 yd3) für R1700 und R1700 XE

Kippschaufel 5,7 m3 (7,5 yd3) für R1700 und R1700 XE

5.7m3 (7.5 yds3) for R1700 & R1700 XE

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Ersatzteilnummer
467-1827
467-1827
Maschinenmodell
R1700 und R1700 XE
R1700 und R1700 XE
Schneidwerkzeuge (GET)-System
Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock
Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock

Übersicht

IMMER DAS RICHTIGE WERKZEUG

Die Cat®-Schaufeln für Untertagebaulader weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten. Sie sind auf optimale Ladbarkeit und strukturelle Zuverlässigkeit ausgelegt, damit Ihre Kosten pro Tonne gesenkt werden.

Vorteile

Optimierte Schaufelkonstruktion

Aggressive Cat-Schaufelkonstruktionen überzeugen durch herausragende Produktivität in den anspruchsvollsten Anwendungen.

Höhere Lebensdauer

Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien
abgestimmt.

Diverse Cat-Schneidwerkzeuge erhältlich

Für diese Schaufel sind diverse Cat-Schneidwerkzeuge und -Anbaugeräte erhältlich.

Produktspezifikationen für 5,7 m3 (7,5 yd3) für R1700 und R1700 XE

Schaufel-Ersatzteilnummer 467-1827 467-1827
Maschinenmodell R1700 und R1700 XE R1700 und R1700 XE
Schneidwerkzeuge (GET)-System Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock Halbpfeilsegment zum Anschrauben (Bolt-on Half Arrow, BOHA), zum modularen Anschweißen (Modular Weld-on, MWO), Durilock
Schaufelinhalt 7.5 yd³ 5.7 m³
Schaufelbreite über Schneidmesser ohne Schneidwerkzeug 111 " 2830 mm
Gewicht - Bodenschaufel 7520 lb 3411 kg
Gewicht - Schaufel mit MWO GET 12496 lb 5668 kg
Gewicht - Schaufel mit BOHA GET 12800 lb 5806 kg
Gewicht - Schaufel mit Durilock D50S GET 13137 lb 5959 kg

Vergleichen Sie 5,7 m3 (7,5 yd3) für R1700 und R1700 XE mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat-Kippschaufel

Cat R1700 mit Kippschaufel

Cat R1700 mit Kippschaufel 2

Cat-Kippschaufel
Cat R1700 mit Kippschaufel
Cat R1700 mit Kippschaufel 2