5,3 m3 (6,9 yds3) für R1600H

Verschraubte Schaufel 5,3 m3 (6,9 yds3) für R1600H

5.3m3 (6.9 yds3) for R1600H

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Ersatzteilnummer
598-8733
598-8733
Maschinenmodell
R1600H
R1600H
Schneidwerkzeuge (GET)-System
Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)
Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)

Übersicht

Einfaches Zusammenschrauben für Schachtbergwerke

Die speziell zur Reduzierung des Zeit- und Kostenaufwands für Transport, Montage und Nacharbeiten im Untertagebau entwickelte Cat®-Bolt-together-Schaufel ist die Lösung für geringere Reparaturkosten, kürzere Maschinenstillstandszeiten und höhere Maschinenproduktivität.

Vorteile

Betriebssicherheit

Die verschraubte Cat-Baggerschaufel erfordert kein qualifiziertes Wartungspersonal für das Untertageschweißen, was zu geringeren Sicherheitsrisiken und kürzeren Reparaturzeiten führt.

Höhere Lebensdauer

Material, Design und Herstellung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu bewegenden abrasiven Materialien abgestimmt.

Vorteile der Modularität

Die Schaufeln sind modular aufgebaut und können schneller montiert werden.

Produktspezifikationen für 5,3 m3 (6,9 yds3) für R1600H

Schaufel-Ersatzteilnummer 598-8733 598-8733
Maschinenmodell R1600H R1600H
Schneidwerkzeuge (GET)-System Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA) Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)
Schaufelinhalt 6.9 yd³ 5.3 m³
Gewicht - Bodenschaufel 7474 lb 3390 kg
Breite - Bodenschaufel 121.9 " 3095 mm
Höhe - Bodenschaufel 50.4 " 1280 mm
Tiefe - Bodenschaufel 68.1 " 1730 mm
Gewicht - Schaufel mit MWO GET 11696 lb 5305 kg
Breite: Schaufel 121.9 " 3095 mm
Höhe - Schaufel mit MWO GET 71.89 " 1826 mm
Tiefe - Schaufel mit MWO GET 92.4 " 2347 mm
Gewicht - Schaufel mit BOHA GET 11718 lb 5315 kg
Breite - Schaufel mit BOHA GET 121.9 " 3095 mm
Höhe - Schaufel mit BOHA GET 71.2 " 1808 mm
Tiefe - Schaufel mit BOHA GET 90.9 " 2308 mm

Vergleichen Sie 5,3 m3 (6,9 yds3) für R1600H mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

BTB mit BOHA MRG

Foto der BTB

BTB Bodenschaufel MRG

BTB Schaufel mit MWO

BTB mit BOHA MRG
Foto der BTB
BTB Bodenschaufel MRG
BTB Schaufel mit MWO