7,5 m3 (9,8 yds3) für R1700

Verschraubte Schaufel 7,5 m3 (9,8 yds3) für R1700

7.5m3 (9.8 yds3) for R1700

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Ersatzteilnummer
581-6671
581-6671
Maschinenmodell
R1700 und R1700 XE
R1700 und R1700 XE
Schneidwerkzeuge (GET)-System
Modulares Anschweißen, Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA), Durilock
Modulares Anschweißen, Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA), Durilock

Übersicht

Einfaches Zusammenschrauben für Schachtbergwerke

Die speziell zur Reduzierung des Zeit- und Kostenaufwands für Transport, Montage und Nacharbeiten im Untertagebau entwickelte Cat®-Bolt-together-Schaufel ist die Lösung für geringere Reparaturkosten, kürzere Maschinenstillstandszeiten und höhere Maschinenproduktivität.

Vorteile

Betriebssicherheit

Die verschraubte Cat-Baggerschaufel erfordert kein qualifiziertes Wartungspersonal für das Untertageschweißen, was zu geringeren Sicherheitsrisiken und kürzeren Reparaturzeiten führt.

Höhere Lebensdauer

Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien
abgestimmt.

Vorteile der Modularität

Die Schaufeln sind modular aufgebaut und können schneller montiert werden.

Produktspezifikationen für 7,5 m3 (9,8 yds3) für R1700

Schaufel-Ersatzteilnummer 581-6671 581-6671
Maschinenmodell R1700 und R1700 XE R1700 und R1700 XE
Schneidwerkzeuge (GET)-System Modulares Anschweißen, Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA), Durilock Modulares Anschweißen, Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA), Durilock
Schaufelinhalt 8.9 yd³ 6.8 m³
Gewicht - Bodenschaufel 9775 lb 4425 kg
Breite - Bodenschaufel 134.6 " 3418 mm
Höhe - Bodenschaufel 73.2 " 1860 mm
Tiefe - Bodenschaufel 58.3 " 1480 mm
Gewicht - Schaufel mit MWO GET 14363 lb 6515 kg
Breite - Schaufel mit MWO GET 134.6 " 3418 mm
Höhe - Schaufel mit MWO GET 77.3 " 1963 mm
Tiefe - Schaufel mit MWO GET 103.9 " 2638 mm
Gewicht - Schaufel mit BOHA GET 14716 lb 6675 kg
Breite - Schaufel mit BOHA GET 134.6 " 3418 mm
Höhe - Schaufel mit BOHA GET 76.6 " 1946 mm
Tiefe - Schaufel mit BOHA GET 100.9 " 2564 mm
Gewicht - Schaufel mit Durilock D50S GET 14881 lb 6750 kg
Breite - Schaufel mit Durilock D50S GET 134.6 " 3418 mm
Höhe - Schaufel mit Durilock D50S GET 76.1 " 1932 mm
Tiefe - Schaufel mit Durilock D50S GET 102.4 " 2600 mm

Vergleichen Sie 7,5 m3 (9,8 yds3) für R1700 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

BTB mit BOHA

Foto der BTB

BTB mit D50S

BTB mit BOHA
Foto der BTB
BTB mit D50S