2,5 m3 (3,2 yd3) für R1300G

Kippschaufel 2,5 m3 (3,2 yd3) für R1300G

2.5m3 (3.2 yds3) for R1300G

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Schaufel-Ersatzteilnummer
513-7350
513-7350
Maschinenmodell
R1300G
R1300G
Schneidwerkzeuge (GET)-System
Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)
Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)

Übersicht

IMMER DAS RICHTIGE WERKZEUG

Die Cat®-Schaufeln für Untertagebaulader weisen die Stärke und Robustheit auf, die Sie von einem Cat-Produkt erwarten. Sie sind auf optimale Ladbarkeit und strukturelle Zuverlässigkeit ausgelegt, damit Ihre Kosten pro Tonne gesenkt werden.

Vorteile

Optimierte Schaufelkonstruktion

Aggressive Cat-Schaufelkonstruktionen überzeugen durch herausragende Produktivität in den anspruchsvollsten Anwendungen.

Höhere Lebensdauer

Material, Konstruktion und Fertigung der Schaufeln sind speziell auf die anspruchsvollen unterirdischen Bedingungen und die zu transportierenden abrasiven Materialien
abgestimmt.

Diverse Cat-Schneidwerkzeuge erhältlich

Für diese Schaufel sind diverse Cat-Schneidwerkzeuge und -Anbaugeräte erhältlich.

Produktspezifikationen für 2,5 m3 (3,2 yd3) für R1300G

Schaufel-Ersatzteilnummer 513-7350 513-7350
Maschinenmodell R1300G R1300G
Schneidwerkzeuge (GET)-System Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA) Modulares Anschweißen (MWO), Anschraubbares Halbpfeil-Segment (BOHA)
Schaufelinhalt 3.2 yd³ 2.5 m³
Schaufelbreite über Schneidmesser ohne Schneidwerkzeug 79.1 " 2010 mm
Gewicht - Bodenschaufel 3880 lb 1760 kg
Gewicht - Schaufel mit MWO GET 6144 lb 2787 kg
Gewicht - Schaufel mit BOHA GET 6153 lb 2791 kg

Vergleichen Sie 2,5 m3 (3,2 yd3) für R1300G mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat-Kippschaufel

Cat R1300G mit Kippschaufel

Cat R1300G mit Kippschaufel 2

Cat-Kippschaufel
Cat R1300G mit Kippschaufel
Cat R1300G mit Kippschaufel 2