Atelieraufnahme

Seitenkippschaufeln 0,96m3 (1,25yd3), IT-Aufnahme

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Kapazität
1.25 yd³
0.96 m³
Gewicht
2223.8 lb
1008.7 kg
Auskippwinkel
60 Grad
60 Grad

Übersicht

Dient zum Laden, Transportieren, Planieren, Rückverfüllen und Abkippen in einer Vielzahl von Anwendungen und mit unterschiedlichen Materialien.

Produktspezifikationen für 0,96m3 (1,25yd3), IT-Aufnahme

Kapazität 1.25 yd³ 0.96 m³
Gewicht 2223.8 lb 1008.7 kg
Auskippwinkel 60 Grad 60 Grad
Gesamtbreite 109.1 " 2770 mm
Gesamtlänge 45.4 " 1154 mm
Gesamthöhe 39.2 " 995 mm
Auskippseite Links Links
Typ der Schnellkupplung Drehkupplung Drehkupplung
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme
Erforderliche Hydraulik Vorderer Zusatzkreis Vorderer Zusatzkreis