Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,0 m3 (1,25 yd.3), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
89.1 "
2262 mm
Höhe
33.2 "
843.2 mm
Gewicht
965 lb
437.7 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Abkippen und für allgemeine Räumarbeiten geeignet.

Produktspezifikationen für 1,0 m3 (1,25 yd.3), Bolzenaufhängung

Breite 89.1 " 2262 mm
Höhe 33.2 " 843.2 mm
Gewicht 965 lb 437.7 kg
Länge 38 " 964.5 mm
Kapazität 1.26 yd³ 0.96 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1,0 m3 (1,25 yd.3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.