Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,3 m3 (1,7 yd3), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
95.8 "
2434 mm
Höhe
39.3 "
997 mm
Gewicht
1011.9 lb
459 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Abkippen und für allgemeine Räumarbeiten geeignet.

Produktspezifikationen für 1,3 m3 (1,7 yd3), Bolzenaufhängung

Breite 95.8 " 2434 mm
Höhe 39.3 " 997 mm
Gewicht 1011.9 lb 459 kg
Länge 37.1 " 942 mm
Kapazität 1.7 yd³ 1.3 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1,3 m3 (1,7 yd3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,3 m3 (1,7 yd3), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen