Atelieraufnahme

Universalschaufeln 1,0 m3 (1,3 yd3), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
89.1 "
2262 mm
Höhe
33 "
839 mm
Gewicht
965.6 lb
438 kg

Übersicht

Zum Laden, Transportieren, Abkippen und für allgemeine Räumarbeiten geeignet.

Produktspezifikationen für 1,0 m3 (1,3 yd3), Bolzenaufhängung

Breite 89.1 " 2262 mm
Höhe 33 " 839 mm
Gewicht 965.6 lb 438 kg
Länge 34.6 " 880 mm
Kapazität 1.3 yd³ 1 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1,0 m3 (1,3 yd3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Anbaugeräte

Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Anbaugeräte

Aktuelle Angebote für  1,0 m3 (1,3 yd3), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen