Atelieraufnahme

Kombischaufeln 1,3 m3 (1,7 yd3), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
95.8 "
2434 mm
Höhe
42.4 "
1078 mm
Gewicht
1801.2 lb
817 kg

Übersicht

Große Einsatzvielfalt zum Aufnehmen, Greifen, Planieren, Einebnen und Abkippen.

Produktspezifikationen für 1,3 m3 (1,7 yd3), Bolzenaufhängung

Breite 95.8 " 2434 mm
Höhe 42.4 " 1078 mm
Gewicht 1801.2 lb 817 kg
Länge 39.2 " 996 mm
Kapazität 1.7 yd³ 1.3 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Maulweite 42.8 " 1086 mm
Greiferwinkel 83Grad 83Grad
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1,3 m3 (1,7 yd3), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,3 m3 (1,7 yd3), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen