Atelieraufnahme

Kombischaufeln 1,03 m3 (1,35 yd3), Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
94.7 "
2406 mm
Höhe
40.8 "
1037 mm
Gewicht
1510.2 lb
685 kg

Übersicht

Große Einsatzvielfalt zum Aufnehmen, Greifen, Planieren, Einebnen und Abkippen.

Produktspezifikationen für 1,03 m3 (1,35 yd3), Bolzenbefestigung

Breite 94.7 " 2406 mm
Höhe 40.8 " 1037 mm
Gewicht 1510.2 lb 685 kg
Länge 35.1 " 892 mm
Kapazität 1.35 yd³ 1.03 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Maulweite 35.4 " 900 mm
Greiferwinkel 86° 86°
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1,03 m3 (1,35 yd3), Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1,03 m3 (1,35 yd3), Bolzenbefestigung

Weitere Angebote anzeigen