Atelieraufnahme

Kombischaufeln 1,03 m3 (1,35 yd3), Bolzenbefestigung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
94.7 "
2406 mm
Höhe
38.1 "
969 mm
Gewicht
1483.7 lb
673 kg

Übersicht

Große Einsatzvielfalt zum Aufnehmen, Greifen, Planieren, Einebnen und Abkippen.

Produktspezifikationen für 1,03 m3 (1,35 yd3), Bolzenbefestigung

Breite 94.7 " 2406 mm
Höhe 38.1 " 969 mm
Gewicht 1483.7 lb 673 kg
Länge 35 " 889 mm
Kapazität 1.35 yd³ 1.03 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Maulweite 35.5 " 902 mm
Greiferwinkel 86° 86°
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1,03 m3 (1,35 yd3), Bolzenbefestigung mit häufig verglichenen Modellen.