Atelieraufnahme

Kombischaufeln 1,3 m3 (1,7 yd3), IT-Aufnahme

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
95.8 "
2434 mm
Höhe
39.2 "
996 mm
Gewicht
1787.9 lb
811 kg

Übersicht

Große Einsatzvielfalt zum Aufnehmen, Greifen, Planieren, Einebnen und Abkippen.

Produktspezifikationen für 1,3 m3 (1,7 yd3), IT-Aufnahme

Breite 95.8 " 2434 mm
Höhe 39.2 " 996 mm
Gewicht 1787.9 lb 811 kg
Länge 39.5 " 1003 mm
Kapazität 1.7 yd³ 1.3 m³
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Schneidmesserdicke 0.7 " 19 mm
Maulweite 42.7 " 1085 mm
Greiferwinkel 83Grad 83Grad
Schnittstellentyp IT-Aufnahme IT-Aufnahme

Vergleichen Sie 1,3 m3 (1,7 yd3), IT-Aufnahme mit häufig verglichenen Modellen.