938

小型轮式装载机 938

请求报价 查找代理商

主要技术规格

额定发动机功率 - ISO 14396
188 hp
140 kW
工作重量
33948 lb
15399 kg
铲斗容量
2.5-5 m3(3.3-6.5 yd3)
2.5-5 m3(3.3-6.5 yd3)

概述

专为成功作业而配置

Cat® 938 小型轮式装载机在生产率、燃油效率、操作员舒适性和低运营成本方面树立了行业典范。体验行业标杆性能。

产品技术规格适用产品 938

额定发动机功率 - ISO 14396 188 hp 140 kW
发动机型号 Cat C7.1* Cat C7.1*
性能模式 自动 自动
额定总功率 - 额定发动机转速 1800 r/min 1800 r/min
额定发动机功率 - ISO 14396(DIN) 190 mhp 190 mhp
额定净功率 – SAE J1349(最低风扇转速) 182 hp 136 kW
额定净功率 - ISO 9249(最低风扇转速) 182 hp 136 kW
额定净功率 – ISO 9249(DIN)(最低风扇转速) 188 mhp 188 mhp
最大总扭矩 - 发动机转速 1400 r/min 1400 r/min
最大总扭矩 – ISO 14396 672 ft·lbf 912 N·m
最大净扭矩 – SAE J1349 646 ft·lbf 876 N·m
最大净扭矩 – ISO 9249 653 ft·lbf 886 N·m
排量 427 in³ 7.01 l
缸径 4 in 105 mm
冲程 5 in 135 mm
*符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 *符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。
注(1) 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。 标称功率按照制造时生效的指定标准进行测试。
注(2) 净额定功率是在指定标准的参考条件下进行测试的,表示发动机配备交流发电机、空气滤清器、排放部件和风扇(指定转速)时在飞轮处提供的功率。 净额定功率是在指定标准的参考条件下进行测试的,表示发动机配备交流发电机、空气滤清器、排放部件和风扇(指定转速)时在飞轮处提供的功率。
工作重量 33948 lb 15399 kg
工作重量 - 高升程 34426 lb 15615 kg
铲斗容量 2.5-5 m3(3.3-6.5 yd3) 2.5-5 m3(3.3-6.5 yd3)
转向油缸 - 缸径 3.1 in 80 mm
转向油缸 - 连杆直径 2 in 50 mm
转向油缸 - 冲程 15.7 in 399 mm
最大流量 – 转向泵 34 gal/min 130 l/min
最大工作压力 – 转向泵 3500 psi 24130 kPa
转向循环时间(从最左到最右)- 最低转速:泵流量受限 3.1 s 3.1 s
转向循环时间(最左到最右)- 最高转速:方向盘转速为 90 RPM 2.3 s 2.3 s
最大流量 – 机具泵 50 gal/min 190 l/min
最大流量 – 机具泵 – 第三功能 – 最大流量* 50 gal/min 190 l/min
最大流量 – 机具泵 – 第四功能最大流量* 42 gal/min 160 l/min
最大工作压力 – 机具泵 4061 psi 28000 kPa
安全压力 – 倾斜油缸 4351 psi 30000 kPa
安全压力 – 倾斜油缸 – 第三和第四功能最大工作压力 4061 psi 28000 kPa
安全压力 – 倾斜油缸 – 第三和第四功能安全压力 4351 psi 30000 kPa
提升油缸:标准升程连杆 - 缸径 4.7 in 120 mm
提升油缸:标准升程连杆 - 连杆直径 2.6 in 65 mm
提升油缸:标准升程连杆 - 冲程 31.1 in 789 mm
倾斜油缸:标准升程连杆 - 缸径 5.9 in 150 mm
倾斜油缸:标准升程连杆 - 连杆直径 3.5 in 90 mm
倾斜油缸:标准升程连杆 - 冲程 21.9 in 555 mm
液压循环时间 - 上升,从地面到最大提升高度 5.5 s 5.5 s
液压循环时间 - 卸载(最大提升高度时) 1.5 s 1.5 s
液压循环时间 - 向下浮动,相对于地面的最大提升高度 2.7 s 2.7 s
液压循环时间 – 总循环时间 9.7 s 9.7 s
*第三和第四功能流量完全可调,可通过辅助显示屏(如已装配)在最大流量的 20% 到 100% 之间进行调节。 *第三和第四功能流量完全可调,可通过辅助显示屏(如已装配)在最大流量的 20% 到 100% 之间进行调节。
燃油箱 51.5 gal(US) 195 l
冷却系统 8.5 gal(US) 32 l
发动机曲轴箱 5.2 gal(US) 19.5 l
变速箱 – 齿轮箱 2.2 gal(US) 8.5 l
前轴 9.2 gal(US) 35 l
后轴 9.2 gal(US) 35 l
液压系统 - 包括油箱 45 gal(US) 170 l
液压油箱 23.8 gal(US) 90 l
前进和倒退 – 档位 1* 1-13 km/h(0.6-8 mph) 1-13 km/h(0.6-8 mph)
前进和倒退 – 档位 2 8 mile/h 13 km/h
前进和倒退 – 档位 3 17 mile/h 27 km/h
前进和倒退 – 档位 4 25 mile/h 40 km/h
*借助辅助显示屏(如配备),在 1 档下,爬行控制允许调整的最大速度范围为 1 km/h(0.6 mph)到 13 km/h(8 mph)。出厂默认值为 7 km/h(4.4 mph)。 *借助辅助显示屏(如配备),在 1 档下,爬行控制允许调整的最大速度范围为 1 km/h(0.6 mph)到 13 km/h(8 mph)。出厂默认值为 7 km/h(4.4 mph)。
标准尺寸 20.5 R25,轴向(L-3) 20.5 R25,轴向(L-3)
其他选择包括 20.5 R25,径向(L-5),20.5-25 16 PR(L-3),23.5-25,径向(L-3) 20.5 R25,径向(L-5),20.5-25 16 PR(L-3),23.5-25,径向(L-3)
注(1) 可选配其他轮胎尺寸。详情请咨询当地 Cat 代理商。 可选配其他轮胎尺寸。详情请咨询当地 Cat 代理商。
注(2) 在一些应用场合,装载机的生产能力可能会超过轮胎的吨公里/小时(吨英里/小时)能力。 在一些应用场合,装载机的生产能力可能会超过轮胎的吨公里/小时(吨英里/小时)能力。
注(3) Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商以评估所有情况。 Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商以评估所有情况。
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级
前部 固定;开放式差速器(标准);锁止式差速器(选配) 固定;开放式差速器(标准);锁止式差速器(选配)
后部 摆动 ±11 度;开放式差速器(标准);限滑差速器(选装) 摆动 ±11 度;开放式差速器(标准);限滑差速器(选装)
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.99 短吨)。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.9 kg(4.2 lb)的制冷剂,其二氧化碳当量为 2.717 公吨(2.99 短吨)。
操作员声压(ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
平均外部声压(ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
注(1) 在驾驶室门窗已正确安装和维护且已关闭的条件下进行测量。 在驾驶室门窗已正确安装和维护且已关闭的条件下进行测量。
可循环性 96% 96%
高度 - 地面到驾驶室** 131.5 in 3340 mm
高度 - 地面到标志灯** 146 in 3707 mm
高度 - 地面到车轴中心** 26.9 in 685 mm
高度 - 离地间隙** 15.1 in 386 mm
长度 - 全长* 301.8 in 7666 mm
长度 - 后轴到保险杠 77.4 in 1968 mm
长度 - 铰接件到前轴 60 in 1525 mm
长度 - 轴距 120 in 3050 mm
间隙 - 铲斗 45°* 111.1 in 2822 mm
间隙 - 装载高度** 132 in 3354 mm
间隙 - 水平铲斗** 143.3 in 3642 mm
高度 - 铲斗销** 156.2 in 3969 mm
高度 - 整体** 208.7 in 5301 mm
伸展 - 铲斗 45°* 45.1 in 1146 mm
运载高度 - 铲斗销 16.4 in 418 mm
挖掘深度** 3.9 in 100 mm
宽度 – 铲斗 108.2 in 2750 mm
宽度 - 胎面中央 82 in 2083 mm
转弯半径 – 铲斗上方 241.2 in 6127 mm
宽度 - 轮胎上方 106 in 2693 mm
转弯半径 - 轮胎外侧 218.3 in 5546 mm
转弯半径 - 轮胎内侧 111.9 in 2843 mm
在最大提升位置时的后翻角度 54 ° 54 °
最大举升高度时的卸载角度 49 ° 49 °
运载时后翻角 44 ° 44 °
离去角 33 ° 33 °
铰接角度 40 ° 40 °
倾翻负载 - 直型(ISO 14397-1:2007)* 26017 lb 11801 kg
倾翻负载 - 全转向(ISO 14397-1:2007)* 22318 lb 10123 kg
挖掘力* 28841 lb 13082 kg
工作重量 33948 lb 15399 kg
注(1) *随铲斗变化。 *随铲斗变化。
注(2) **随轮胎变化。 **随轮胎变化。
注(3) 列出的尺寸适用于配置重型配重、Michelin 20.5 R25(L-3)XHA2 轮胎、80 kg(176 lb)操作员和动力传动系护罩的机器。列出的值适用于带螺栓固定式铲刃的 2.7 m3(3.5 yd3)销接式通用型高性能系列铲斗。 列出的尺寸适用于配置重型配重、Michelin 20.5 R25(L-3)XHA2 轮胎、80 kg(176 lb)操作员和动力传动系护罩的机器。列出的值适用于带螺栓固定式铲刃的 2.7 m3(3.5 yd3)销接式通用型高性能系列铲斗。
高度 - 地面到驾驶室** 131.5 in 3340 mm
高度 - 地面到标志灯** 146 in 3707 mm
高度 - 地面到车轴中心** 26.9 in 685 mm
高度 - 离地间隙** 15.1 in 386 mm
长度 - 全长* 331 in 8406 mm
长度 - 后轴到保险杠 77.4 in 1968 mm
长度 - 铰接件到前轴 60 in 1525 mm
长度 - 轴距 120 in 3050 mm
间隙 - 铲斗 45°* 134 in 3403 mm
间隙 - 装载高度** 132.3 in 3561 mm
间隙 - 水平铲斗** 166.2 in 4223 mm
高度 - 铲斗销** 179.1 in 4550 mm
高度 - 整体** 231.5 in 5881 mm
伸展 - 铲斗 45°* 55.6 in 1413 mm
运载高度 - 铲斗销 24.9 in 633 mm
挖掘深度** 5.3 in 135 mm
宽度 – 铲斗 108.2 in 2750 mm
宽度 - 胎面中央 82 in 2083 mm
转弯半径 – 铲斗上方 255.4 in 6488 mm
宽度 - 轮胎上方 106 in 2693 mm
转弯半径 - 轮胎外侧 218.3 in 5546 mm
转弯半径 - 轮胎内侧 111.9 in 2843 mm
在最大提升位置时的后翻角度 53 ° 53 °
最大举升高度时的卸载角度 47 ° 47 °
运载时后翻角 49 ° 49 °
离去角 33 ° 33 °
铰接角度 40 ° 40 °
倾翻负载 - 直型(ISO 14397-1:2007)* 19392 lb 8796 kg
倾翻负载 - 全转向(ISO 14397-1:2007)* 16484 lb 7477 kg
挖掘力* 27723 lb 12575 kg
工作重量 34426 lb 15616 kg
注(1) *随铲斗变化。 *随铲斗变化。
注(2) **随轮胎变化。 **随轮胎变化。
注(3) 列出的尺寸适用于配置重型配重、Michelin 20.5 R25(L-3)XHA2 轮胎、80 kg(176 lb)操作员和动力传动系护罩的机器。列出的值适用于带螺栓固定式铲刃的 2.7 m3(3.5 yd3)销接式通用型高性能系列铲斗。 列出的尺寸适用于配置重型配重、Michelin 20.5 R25(L-3)XHA2 轮胎、80 kg(176 lb)操作员和动力传动系护罩的机器。列出的值适用于带螺栓固定式铲刃的 2.7 m3(3.5 yd3)销接式通用型高性能系列铲斗。

938 标配设备

备注:并非所有地区都提供所有这些功能。

操作员环境

  • 75 mm(3 in)可伸缩安全带
  • 自动温度控制
  • 带封闭式 ROPS/FOPS 的加压抑噪驾驶室
  • 按下启动
  • 8 英寸触摸屏
  • 可程控的操纵手柄
  • 杯架
  • 较低抛物面外后视镜
  • 地面驾驶室门释放装置
  • 液压控制锁止装置
  • 驾驶室内部照明、车门
  • 饭盒存放区域
  • 无线电预留扬声器
  • 安装在座椅上的电子机具控制装置,可调节
  • 侧窗上的滑动玻璃
  • 立柱式多功能控制灯、雨刮器、转向信号
  • 布面悬浮座椅
  • 可倾斜方向盘
  • 有色挡风玻璃
  • 湿臂雨刮器/冲洗器,双速间歇式,前部
  • 后部湿臂雨刮器冲洗器
  • 安装预留点
  • 数字时计、里程表和转速计
  • 数字地面车速表和方向指示器
  • 发动机冷却液温度计
  • 燃油和柴油机尾气处理液液位
  • 液压油温表
  • 燃油和柴油机尾气处理液液位
  • 液压油温表

动力传动系

  • Cat C7.1 发动机
  • 自动怠速停机功能
  • 自动发动机转速
  • 符合等效于美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。
  • 涡轮增压式和后冷式
  • 过滤式曲轴箱通气孔
  • 功率模式(标准和性能)
  • 干式空气滤清器
  • 冷却液防冻温度可达 –34° C(–29° F)
  • 自动燃油注油泵
  • 油水分离器
  • 轮轴密封件护罩
  • 全液压密封湿盘式制动器
  • 电子停车制动器
  • 永久润滑传动轴
  • 带电子控制的静液压变速箱
  • 操作员模式(TC、静液压、单踏板和冰面模式)
  • 方向换档反应速度(快速、适中、慢速)
  • 自动车轮扭矩控制,调整车轮扭矩
  • 爬行档控制,调整行驶速度
  • 单平面冷却套件,每英寸密度 6 个宽叶片
  • 按需运转的液压驱动冷却风扇
  • 计划油样分析(S·O·SSM)采样口、发动机、冷却液、变速箱

液压系统

  • 自动提升和铲斗限位,可在驾驶室内调节
  • 铲斗和铲叉模式,可在驾驶室内调节
  • 限位和机械端部止动装置处的阻尼气缸
  • 精细模式控制(快速、适中、慢速)
  • 液压响应速度设置(快速、适中、慢速)
  • 液压诊断接头和 S·O·S 取样口
  • 液压目测表,可见
  • 负载感应液压系统和转向
  • 安装在座椅上的液压操纵手柄控制装置

电气系统

  • 115 A 重负荷交流发电机
  • 驾驶室内的 12V 电源(2 个)
  • 蓄电池,1000 CCA(2 个)24 伏特系统,断路开关
  • 倒车警报
  • 紧急停机开关
  • LED 后部停车和转向灯
  • 重型齿轮减速起动机
  • Product Link™
  • 远程跨接起动柱
  • 可复位的主要和关键功能断路器
  • 前后行驶灯

其他

  • 具有可调节关闭/打开力的大型检修门
  • 平行提升装载机连杆
  • 带销恢复连接件
  • 远程安装润滑点
  • 可上锁舱室

938 选装设备

备注:并非所有地区都提供所有这些功能。

操作员环境

  • 操纵手柄转向 – 速度可达 25 mph(40 kph)
  • 无线电套件
  • 伸缩式转向柱
  • 豪华型座椅 – 完全可调的布面空气悬浮座椅,带中间座椅靠背
  • 超豪华型座椅 – 完全可调的皮革和布面空气悬架,带有高靠背和空气腰部支撑。座椅的底部坐垫和靠背可加热和通风。
  • 后方目标检测
  • 多视图摄像头
  • 安装在车顶的前视摄像头
  • 加热型外部后视镜(2 个)
  • 电动调节和加热型外部后视镜(2 个)
  • 内部后视镜(2 个)
  • 前后遮阳帘
  • 操作员不在场系统
  • 驾驶室空气经过电动预滤
  • 驾驶室保护

动力传动系

  • 限滑差速器,后部
  • 前轮轴差速锁
  • 动力传动系护罩
  • 各种轮胎选件
  • 挡泥板(扩展覆盖和全覆盖)

液压系统

  • 辅助流量,第三和第四功能
  • 连接带压断开装置
  • 行驶控制系统,可通过显示屏进行调节
  • 集成在显示屏内的自动润滑系统
  • 碎屑套件(低、中、高)

电气系统

  • 冷起动套件
  • 乙醚辅助起动装置、缸体加热器和额外的蓄电池,1000 CCA(总共 4 块)
  • 发动机室照明灯的辅助灯、卤素灯或 LED 灯
  • 频闪标志灯
  • 灯护罩

其他选装设备

  • 连接器(Fusion)
  • 重型配重
  • Cat Payload 打印机
  • 油缸护罩
  • 各种工装机具附件

了解 938 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图