发动机
发动机型号 | C15 Cat® C15 Cat® |
峰值功率转速 | 1600 1600 |
峰值功率转速 - 总功率 - SAE J1995 | 456 hp 340 kW |
发动机功率 - ISO 14396:2002 | 449 hp 335 kW |
净功率 - SAE J1349:2011 | 373 hp 278 kW |
额定转速 | 2000 2000 |
额定转速 - 2000 rpm - EEC 80/1269 | 373 hp 278 kW |
额定转速 - 2000 rpm - EEC 80/1269(DIN) | 378 hp 278 kW |
额定转速 - 2000 rpm - ISO 9249 | 373 hp 278 kW |
额定转速 - 2000 rpm - ISO 9249(DIN) | 378 hp 278 kW |
缸径 | 5.4 in 137 mm |
冲程 | 6.75 in 171.5 mm |
排量 | 927 in² 15.2 l |
峰值扭矩 - 1200 rpm - SAE J1995 | 1778 lb/ft 2411 N·m |
扭矩储备 | 16% 16% |
排放 | 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、日本 2014 排放标准和巴西 MAR-1 排放标准,等效于中国国三非道路排放标准、美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V、日本 2014 排放标准和巴西 MAR-1 排放标准,等效于中国国三非道路排放标准、美国 EPA Tier 3 和欧盟 Stage IIIA 排放标准 |