工作室拍摄

斜角清扫器 BA30 手动,聚丙烯/钢丝

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

总宽度
126 in
3200 mm
清扫宽度
118.1 in
3000 mm
扫刷直径
36 in
915 mm

概述

用于清理停车场、工业厂房、木材场、机场跑道、街道、车道和小道。

产品技术规格适用产品 BA30 手动,聚丙烯/钢丝

总宽度 126 in 3200 mm
清扫宽度 118.1 in 3000 mm
扫刷直径 36 in 915 mm
所需液压系统 标准流量 标准流量
高度 59.8 in 1520 mm
长度 64.2 in 1630 mm
重量 1102.3 lb 500 kg
最佳液压流量 42-300 L/min(11-80 gpm) 42-300 L/min(11-80 gpm)
最佳液压压力 150-260 bar(2176-3771 psi) 150-260 bar(2176-3771 psi)
马达排量 18.9 in³/rev 310 cm³/rev
最大流量下的扫刷速度 303 RPM 303 RPM
倾斜清扫宽度(± 30 度) 102.4 in 2600 mm
倾斜总宽度(± 30 度) 110.2 in 2800 mm
驱动方法 直接驱动 直接驱动
接口类型 需要钩总成 需要钩总成

了解 BA30 手动,聚丙烯/钢丝 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图