988 GC

大型轮式装载机 988 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

发动机型号
Cat® C15
Cat® C15
额定转速
2000
2000
峰值功率转速
1600
1600

概述

以更低成本高效地运输更多物料

Cat® 988 GC 轮式装载机可以帮助您以更低的每小时成本运输更多物料,从而更快地实现投资回报。相比 988K,此机器可以大幅节省燃油,将拥有和运营成本减少达 10%。

优点

配合 50 吨卡车使用的最优装载机

通过优化的卡车匹配实现更高效的生产,在尽可能降低每吨运营成本的同时,最大限度提高物料运输量

高达 10% 降低拥有和运营成本

在设计中采用集中维修保养点以及在地面接近电气维修中心,减少维修和维护成本

易于操作和保养

改善操作员的操控性能,实现更高的效率、生产率,提供更舒适的操作

高达 5% 二氧化碳排放更低

与之前的 988K 相比,988 GC 的二氧化碳排放量可减少多达 5%。

产品技术规格适用产品 988 GC

发动机型号 Cat® C15 Cat® C15
额定转速 2000 2000
峰值功率转速 1600 1600
发动机功率 - ISO 14396:2002 449 hp 335 kW
总功率 - SAE J1995:2014 456 hp 340 kW
净功率 - SAE J1349:2011 373 hp 278 kW
排放 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014 美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014
缸径 5.4 in 137 mm
冲程 6.75 in 171.5 mm
排量 927 in³ 15.2 l
峰值扭矩 - 1200 rpm - SAE J1995 1778 ft·lbf 2411 N·m
扭矩储备 16% 16%
工作重量 116858 lb 53006 kg
额定有效负载 - 采石作业面 12.5 吨(US) 11.3 t
铲斗容量范围 6.4-7.6 m3(8.3-10 yd3) 6.4-7.6 m3(8.3-10 yd3)
Cat 卡车匹配 - 高升程 772/773/775 772/773/775
变速箱类型 Cat 行星动力换档 Cat 行星动力换档
前进 - 1 档 5 mile/h 7.3 km/h
前进 - 2 档 8 mile/h 12.2 km/h
后退 - 1 档 5 mile/h 7.6 km/h
后退 - 2 档 8 mile/h 13.6 km/h
直接驱动 - 前进 1 档 禁用锁止 禁用锁止
直接驱动 - 前进 2 档 8 mile/h 12.7 km/h
直接驱动 - 前进 3 档 14 mile/h 22 km/h
直接驱动 - 前进 4 档 24 mile/h 39 km/h
直接驱动 - 后退 1 档 禁用锁止 禁用锁止
直接驱动 - 后退 2 档 9 mile/h 14.1 km/h
直接驱动 - 后退 3 档 16 mile/h 25 km/h
直接驱动 - 后退 4 档 25.4 mile/h 40.8 km/h
提升/倾斜系统 - 回路 EH - 负载感应 EH - 负载感应
提升/倾斜系统 2 个 145 cc 可变排量活塞 2 个 145 cc 可变排量活塞
2165 rpm 时的最大流量 159 gal/min 600 l/min
安全阀设定值 - 提升/倾斜 4598 psi 31700 kPa
双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 190 mm x 1216 mm(7.5 in x 48 in) 190 mm x 1216 mm(7.5 in x 48 in)
双作用油缸 - 倾斜、缸径与冲程 170 mm x 722 mm(6.7 in x 28.4 in) 170 mm x 722 mm(6.7 in x 28.4 in)
先导系统 可变排量活塞 可变排量活塞
倾斜油缸 – 冲程 27 in 685 mm
铲斗后翻 3.8 s 3.8 s
提升 7.5 s 7.5 s
卸载 3 s 3 s
浮动下降 4.6 s 4.6 s
总液压循环时间 – 铲斗空载 18.9 s 18.9 s
转向系统 - 回路 先导,负载感应 先导,负载感应
转向系统 - 泵 活塞,可变排量 活塞,可变排量
最大流量 52 gal(US) 200 l/min
安全阀设定值 - 转向 4000 psi 27600 kPa
总转向角 70° 70°
转向循环时间 - 高怠速 3 s 3 s
转向循环时间 - 低怠速 5.2 s 5.2 s
空调 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.8 公斤的制冷剂,相当于 2.574 公吨二氧化碳。 该机器上的空调系统包含氟化温室气体制冷剂 R134a(全球增温潜势 = 1430)。该系统含有 1.8 公斤的制冷剂,相当于 2.574 公吨二氧化碳。
前部 固定 固定
后部 耳轴 耳轴
摆动角度 +/-12.5° +/-12.5°
制动器 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS 符合 ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 II 级标准 ROPS/FOPS 符合 ISO 3471:2008 和 ISO 3449:2005 II 级标准
燃油箱 141 gal(US) 535 l
冷却系统 27 gal(US) 101 l
发动机曲轴箱 9 gal(US) 34 l
柴油机尾气处理液箱 5.5 gal(US) 21 l
变速箱 20 gal(US) 75 l
差速器 - 终传动 - 前部 49 gal(US) 186 l
差速器 - 终传动 - 后部 45 gal(US) 170 l
符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014 排放标准的 Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:- 最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* - 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃油。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或 “Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。**如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询 Cat 代理商 符合美国 EPA Tier 4 Final、欧盟 Stage V 和日本 2014 排放标准的 Cat 柴油发动机需要使用 ULSD(Ultra Low Sulfur Diesel,超低硫柴油,含硫量不超过 15 ppm)或 ULSD 与以下低碳密度燃油的混合物:- 最高为 20% 的生物柴油 FAME(Fatty Acid Methyl Ester,脂肪酸甲酯)* - 最高为 100% 的可再生柴油、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil,加氢植物油)和 GTL(Gas-to-liquid,天然气合成油)燃油。有关成功应用,请参阅指南。有关详细信息,请咨询您的 Cat 代理商或 “Caterpillar 机器油液建议”(SEBU6250)。*无后处理设备的发动机可以使用高达 100% 的混合生物柴油。**如需使用高于 20% 的混合生物柴油,请咨询 Cat 代理商
操作员噪声级别(ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
机器噪声级别(ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
注(1) 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 按照 ISO 6396:2008 中规定的测试程序和条件测定操作员声压级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
注(2) 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。 如果驾驶室保养不当,或者门窗长时间处于打开状态,或者处于嘈杂的环境中,则在操作机器时,可能需要实施听力保护措施。
注(3) 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。 按照 ISO 6395:2008 中规定的测试程序和条件测量机器声功率级。在发动机冷却风扇转速为最大转速的 70% 时测量。
地面至 ROPS 顶部 13.5 ft 4100 mm
地面至排气管顶部 13.3 ft 4060 mm
地面至机罩顶部 10.7 ft 3270 mm
后轴 - 中心线至保险杠 10.3 ft 3132 mm
前轴中线至铲斗齿尖 15.7 ft 4773 mm
轴距 12.5 ft 3810 mm
最大总长 39.5 ft 12042 mm
下部铰接件离地间隙 1.5 ft 459 mm
在最大提升位置时的距地间隙 12 ft 3732 mm
B 形销高度 - 最大提升位置 18.7 ft 5755 mm
最大总高度 - 铲斗提升时 25 ft 7582 mm
伸出距离 - 最大提升位置 7.7 ft 2342 mm
在计算技术规格时,使用的是 6.9 m3(9 yd3)岩石铲斗,并配有 Michelin XLDD1 35/65 R33 轮胎。 在计算技术规格时,使用的是 6.9 m3(9 yd3)岩石铲斗,并配有 Michelin XLDD1 35/65 R33 轮胎。
铲斗容量 6.4-7.6 m3(8.3-10 yd3) 6.4-7.6 m3(8.3-10 yd3)
可循环性 96% 96%

988 GC 标配设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

电气系统

  • 倒车警报器
  • 单相 145 安培交流发电机
  • 干式蓄电池
  • 10/15 安培,24V 至 12V 转换器
  • 照明系统(LED、工作灯、检修和维修平台灯)
  • 起动和充电系统(24 V)
  • 起动装置紧急起动插座
  • 保险杠内变速箱锁定
  • 危险电压灯

操作员环境

  • 显示实时操作信息的图形信息显示屏,可执行校准,并可自定义操作员设置
  • 空调
  • Cat 视像系统,后视摄像头系统
  • 加压抑噪驾驶室,集成防滚翻保护结构(ROPS/FOPS)和无线电预留装置(娱乐用),配有天线、扬声器、转换器(12‑V/5A)和电源端口
  • 带提升和倾斜功能的控制装置
  • 加热器、除霜器
  • 电喇叭
  • 仪器,仪表
    – 冷却液温度
    – 发动机时计
    – 液压油温度
    – 动力传动系油温
  • 驾驶室顶灯
  • 饭盒和饮料杯支架
  • CB 无线电预留装置
  • 安装在外部的后视镜
  • Cat 舒适型布面材料空气悬浮座椅,六向调节
  • 座椅安全带提醒器
  • 可伸缩安全带(76 mm(3 in)宽)
  • STIC 控制系统
  • 防紫外线玻璃
  • 虚拟档位指示器
  • 前后湿臂雨刷器/冲洗器
    – 前后间歇式雨刷器
  • 方向灯

动力传动系

  • 油冷式多盘行车制动器/辅助制动器
  • 箱体排油滤网
  • 电液压停车制动器
  • C15 MEUI 柴油发动机,涡轮增压/后冷式
  • 地面发动机停机开关
  • 发动机进气涡轮预滤器
  • 自动乙醚起动辅助装置
  • 电子油门锁
  • 手动开关和自动燃油充注
  • Cat Production Measurement 预留装置
  • Cat SR 发电机/泵驱动装置
  • Cat SR 驱动电机
  • Cat 集成电子装置
  • 自动缓速器控制

其他设备

  • 自动铲斗提升限位/定位器
  • 机器基本价格包括轮辋折抵价
  • 按需运转的液压驱动风扇
  • Cat O 形密封圈端面密封连接器
  • 可锁式检修门
  • 发动机、散热器、液压油箱的生态排放口
  • 燃油箱,535 L(141 gal)
  • Cat XT™ 软管
  • 液压、转向和制动过滤/筛滤系统
  • Cat 清洁排放模块
  • 机油取样阀
  • 预先混合的 50% 浓度长效冷却液,防冻温度可达 -34°C(-29° F)
  • 驾驶室和维修平台的后侧检修口
  • 负载感应转向系统
  • 脚踏装置
  • 防破坏保护挂锁

988 GC 选装设备

  • 标准和选用设备可能不同。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

动力传动系

  • 高温环境冷却 – 软件
  • 选装 Cat Production Measurement
  • 选装式发动机制动器
  • 曲轴箱护罩

操作员环境

  • 驾驶室预滤器
  • Cat Detect,目标检测系统
  • AM/FM 无线电

其他设备

  • 前后行驶挡泥板
  • 寒冷天气起动
  • 自动润滑

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • 适用于轮式装载机的后方目标检测

    适用于轮式装载机的后方目标检测是一种可提供增强型盲区检测感知功能的两部分系统。雷达可在检测到目标进入安全接近区时发出声音和视觉警报,摄像头则可让操作员在倒车时观察机器后方区域。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

适用于轮式装载机的后方目标检测是一种可提供增强型盲区检测感知功能的两部分系统。雷达可在检测到目标进入安全接近区时发出声音和视觉警报,摄像头则可让操作员在倒车时观察机器后方区域。

探索技术
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® Productivity 是一款易于使用的云基平台,可从您的所有设备中收集并汇总机器远程信息处理和作业现场数据。可操作的性能数据被传送到 Web 平台,无论用户是否在作业现场,均可通过移动设备、平板电脑或桌面设备随时随地进行访问。

探索技术
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • Cat 远程刷新

    Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

Cat 代理商可通过远程刷新功能向您发送警报,提醒您更新机器上的软件。您无需等待代理商的技师前来,即可在作业现场直接部署这些更新,从而最大限度地缩短停机时间。远程刷新功能可缩短维护时间,实现资产运行效率最大化。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术

媒体库

988 GC 大型轮式装载机

988 GC 大型轮式装载机

988 GC 大型轮式装载机

988 GC 大型轮式装载机

988 GC 大型轮式装载机

988 GC 大型轮式装载机

988 GC 大型轮式装载机
988 GC 大型轮式装载机
988 GC 大型轮式装载机
988 GC 大型轮式装载机
988 GC 大型轮式装载机
988 GC 大型轮式装载机

了解 988 GC 与常用比较产品相比如何。