906

紧凑型轮式装载机 906

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大总功率
75.1 hp
60 kW
工作重量
12628 lb
5730 kg
铲斗容量
0.75-1.55 m³(1.0-2 yd³)
0.75-1.55 m³(1.0-2 yd³)

概述

专为成功作业而配置

Cat® 轮式装载机在生产率、燃油效率和操作员舒适性方面树立了行业典范。Cat 906 紧凑型轮式装载机配备高扭矩 C2.8 发动机,与智能静液压动力传动系配合使用,提供卓越的燃油效率。“行进中换档”可以锁定差速器和静液压变速箱,实现了平稳有力的操作,同时提高了机器循环的效率。

优点

60% 更大更宽的覆盖范围

全新的驾驶室,配有安装在座椅上的控制装置和集成显示屏

40 kph(25 mph)

采用“行进中换档”变速箱

定制

用于特定的应用配置,包括工厂和售后选件

产品技术规格适用产品 906

最大总功率 75.1 hp 60 kW
发动机型号 Cat C2.8* Cat C2.8*
最大发动机转速 2550 rpm 2550 rpm
最大总功率 – 额定发动机转速 2400 r/min 2400 r/min
最大总功率 – SAE J1995 75.1 hp 60 kW
最大总功率 – ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
最大总功率 - ISO 14396(公制) 75.3 mhp 75.3 mhp
额定净功率 – 额定发动机转速 2400 r/min 2400 r/min
额定净功率 – SAE J1349 73 hp 54.4 kW
额定净功率 - ISO 9249 72.1 hp 53.8 kW
额定净功率 - 2400 rpm - ISO 9249(公制) 73.1 mhp 73.1 mhp
最大总扭矩 – SAE J1995 222 lb/ft 301 N·m
最大总扭矩 – ISO 14396 221 lb/ft 300 N·m
最大净扭矩 – SAE J1349 218 lb/ft 296 N·m
最大净扭矩 – ISO 9249 217 lb/ft 295 N·m
排量 171 in³ 2.8 l
缸径 3.54 in 90 mm
冲程 4.33 in 110 mm
*等效于美国 EPA Tier 3/欧 IIIA 排放标准。 *等效于美国 EPA Tier 3/欧 IIIA 排放标准。
注(3) 宣传的净功率是指飞轮上的可用功率。 宣传的净功率是指飞轮上的可用功率。
注(1) 在 1600rpm 时测得的最大总扭矩和净扭矩。 在 1600rpm 时测得的最大总扭矩和净扭矩。
注(2) 额定净功率是在指定标准的参考条件下进行测试而取得的。 额定净功率是在指定标准的参考条件下进行测试而取得的。
工作重量 12628 lb 5730 kg
铲斗容量 0.75-1.55 m³(1.0-2 yd³) 0.75-1.55 m³(1.0-2 yd³)
铲斗容量 – 通用型 0.80-1.35 m³(1.0-1.7 yd³) 0.80-1.35 m³(1.0-1.7 yd³)
铲斗容量 – 轻质材料 1.25-1.55 m³(1.6-2 yd³) 1.25-1.55 m³(1.6-2 yd³)
多功能 0.75-1.1 m³(1.0-1.4 yd³) 0.75-1.1 m³(1.0-1.4 yd³)
所有容量都适用于每个型号。选择铲斗时必须了解物料密度和应用,以确保机器的稳定性保持在每个型号和配置所规定的倾卸负荷之内。 所有容量都适用于每个型号。选择铲斗时必须了解物料密度和应用,以确保机器的稳定性保持在每个型号和配置所规定的倾卸负荷之内。
注(1) 所述的铲斗容量包括 BOCE,符合 ISO 7546 标准。 所述的铲斗容量包括 BOCE,符合 ISO 7546 标准。
燃油箱 18.5 加仑 70 l
冷却系统 3.2 加仑 12 l
发动机曲轴箱 2.3 加仑 8.8 l
轮轴 – 前中心差速器 2.3 加仑 8.8 l
轮轴 – 后中心差速器 2.3 加仑 8.8 l
液压系统 - 包括油箱 17.8 加仑 67.5 l
液压油箱 11.8 加仑 44.6 l
变速箱 0.6 加仑 2.4 l
这种尺寸的发动机不需要使用柴油机尾气处理液(DEF)。 这种尺寸的发动机不需要使用柴油机尾气处理液(DEF)。
前部 固定(标准) 固定(标准)
后部 固定(标准) 固定(标准)
通过前后机架之间的铰链,摆动 ±11度。 通过前后机架之间的铰链,摆动 ±11度。
转向铰接角度 – 每个方向 39 ° 39 °
最大流量 – 转向泵 12.3 gal/min 46.7 l/min
最大工作压力 – 转向泵 3336 psi 23000 kPa
转向循环时间 –(从最左到最右)– 在高怠速时 2.8 s 2.8 s
方向盘转动圈数 – 从最左到最右或从最右到最左 3.25 圈或 4.00 圈 3.25 圈或 4.00 圈
前进和倒退 – 爬行档位# 6 mile/h 10 km/h
前进和倒退 – 档位 1* 6 mile/h 10 km/h
前进和倒退 – 档位 2** – 高速 10.5 mile/h 17 km/h
前进和倒退 – 档位 2** – 标准 12 mile/h 20 km/h
前进和倒退 – 档位 3*** 25 mile/h 40 km/h
#工厂默认显示,可调整为任何速度,最高可达 19 km/h(12 mph)。 #工厂默认显示,可调整为任何速度,最高可达 19 km/h(12 mph)。
注(1) *在此档位或更高档位上不可使用爬行功能。 *在此档位或更高档位上不可使用爬行功能。
注(2) **最大速度取决于型号和配置(标准变速箱与高速变速箱)。 **最大速度取决于型号和配置(标准变速箱与高速变速箱)。
注(3) ***倒车速度 30 km/h(19 mph)。 ***倒车速度 30 km/h(19 mph)。
轮胎尺寸 - 标准 *405/70 R18 SPT9 *405/70 R18 SPT9
轮胎尺寸 - 选装 405/70 R18 Powerloads 405/70 R18 Powerloads
轮胎尺寸 - 选装(1) 340/80 R18 XMCL/Bibload 340/80 R18 XMCL/Bibload
轮胎尺寸 - 选装(2) 340/80 R18 TRI 2 340/80 R18 TRI 2
轮胎尺寸 - 选装(3) 40X14-20 TL,SM/TR 40X14-20 TL,SM/TR
轮胎尺寸 - 选装 4 340/80 R18 Duraforce 340/80 R18 Duraforce
*该轮胎用于测量所有尺寸、稳定性和性能数据。 *该轮胎用于测量所有尺寸、稳定性和性能数据。
注(1) 可选配其他轮胎尺寸。详情请咨询当地 Cat 代理商。 可选配其他轮胎尺寸。详情请咨询当地 Cat 代理商。
注(2) 在一些应用场合,装载机的生产能力可能会超过轮胎的吨公里/小时(吨英里/小时)能力。 在一些应用场合,装载机的生产能力可能会超过轮胎的吨公里/小时(吨英里/小时)能力。
注(3) Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商以评估所有情况。 Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商以评估所有情况。
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级
注(1) 在全球范围内均可提供顶篷和驾驶室的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protection Structure)。在欧盟地区不提供顶篷。 在全球范围内均可提供顶篷和驾驶室的防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protection Structure)。在欧盟地区不提供顶篷。
注(2) 正确安装和维护时,根据 ISO 6396:2008* 标准测定的动态操作员声压级别为 71 dB(A)。 正确安装和维护时,根据 ISO 6396:2008* 标准测定的动态操作员声压级别为 71 dB(A)。
注(3) *在驾驶室门窗关闭的条件下进行测量。 *在驾驶室门窗关闭的条件下进行测量。
注(4) 对于有 CE 标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级是 101 dB(A)。99 dB(A) 低声级 – 选项可用。 对于有 CE 标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级是 101 dB(A)。99 dB(A) 低声级 – 选项可用。
主安全阀 – 第一辅助(第三阀片) 3408 psi 23500 kPa
主安全阀 – 第一辅助(第三阀片)- 标准流量* 21 gal/min 80 l/min
主安全阀 – 第一辅助(第三阀片)- 高流量* 32 gal/min 120 l/min
主安全阀 – 第二辅助(第四阀片) 3408 psi 23500 kPa
主安全阀 – 第二辅助(第四阀片)- 流量 12 gal/min 45 l/min
液压循环时间 – 后倾 2.2 s 2.2 s
液压循环时间 – 提升 5 s 5 s
液压循环时间 - 卸载 1.6 s 1.6 s
液压循环时间 – 浮动下降 2.8 s 2.8 s
* 规定的最大流量,实际流量增量可能为所示数据的 6%。还可通过显示屏在最大流量的 20% 到 100% 之间进行调节。 * 规定的最大流量,实际流量增量可能为所示数据的 6%。还可通过显示屏在最大流量的 20% 到 100% 之间进行调节。
高度:地面到驾驶室** 8.08 ft 2468 mm
高度:地面到标志灯** 8.67 ft 2651 mm
高度:地面到车轴中心** 1.5 ft 480 mm
高度:离地间隙** 0.92 ft 300 mm
长度:全长* 17.58 ft 5369 mm
长度:后轴到保险杠 4.5 ft 1391 mm
长度:铰接件到前轴 3.5 ft 1085 mm
长度:轴距 7.08 ft 2170 mm
间隙:铲斗 45°* 8.17 ft 2499 mm
间隙:负载超出高度** 9.5 ft 2900 mm
间隙:水平铲斗** 9.92 ft 3038 mm
高度:铲斗销** 10.58 ft 3244 mm
高度:整体** 13.5 ft 4115 mm
伸展:铲斗 45° * 2.33 ft 725 mm
运载高度:铲斗销 1 ft 311 mm
挖掘深度** 0.25 ft 77 mm
宽度:铲斗 6.17 ft 1890 mm
宽度:胎面中央 4.58 ft 1420 mm
转弯半径:铲斗上方 14.42 ft 4406 mm
宽度:轮胎上方 6 ft 1840 mm
转弯半径:轮胎外侧 13.08 ft 4007 mm
转弯半径:轮胎内侧 6.92 ft 2128 mm
在最大提升位置时的后翻角度 56° 56°
最大举升高度时的卸载角度 45° 45°
运载时后翻角 51° 51°
离去角 – 度数 30° 30°
铰接角度 – 度数 39° 39°
工作重量:铲斗^ 12628 lb 5730 kg
倾翻负载 - 直行  - ISO 14397-1 † 9756 lb 4427 kg
倾翻负载 - 全转向 - ISO 14397-1 † 8157 lb 3701 kg
工作重量:叉架和齿尖 ^^ 12236 lb 5552 kg
倾翻负载 - 直行 † 7745 lb 3514 kg
80% 齿尖:坚固且水平,EN474-3 †† 5209 lb 2364 kg
注(1) *随铲斗变化 *随铲斗变化
注(2) **随轮胎变化 **随轮胎变化
注(3) ^水平销锁连接器(HPL-V)或垂直销连接器(SSL),0.95 m3(1.2 yd3)通用铲斗 ^水平销锁连接器(HPL-V)或垂直销连接器(SSL),0.95 m3(1.2 yd3)通用铲斗
注(4) ^^水平销锁连接器(HPL-V)或垂直销连接器(SSL),II 级叉架,1220 mm(4 英尺)叉齿(500 mm [20 in] 负载中心)。 ^^水平销锁连接器(HPL-V)或垂直销连接器(SSL),II 级叉架,1220 mm(4 英尺)叉齿(500 mm [20 in] 负载中心)。
注(5) * 完全符合 ISO 14397-1(2007)第 1 到第 6 部分中的规定(铲叉 500 mm [20 in] 负载中心),该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 * 完全符合 ISO 14397-1(2007)第 1 到第 6 部分中的规定(铲叉 500 mm [20 in] 负载中心),该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。
注(6) ††完全符合 EN474-3 和 SAE J1197。 ††完全符合 EN474-3 和 SAE J1197。
注释(7) #HPL-A 重量,倾覆和额定载荷在 HPL-V 的 1% 以内。 #HPL-A 重量,倾覆和额定载荷在 HPL-V 的 1% 以内。
注(8) 所列尺寸是指机器配置有标准驾驶室、加热器、20 km/h(12 mph)、标准防护、80 kg(176 lb)操作员、包含全部油液、SPT9EM 405/70 R18 轮胎和 0.95 m3(1.2 yd3)通用铲斗带螺栓固定式铲刃或 II 级叉架和叉齿(轮胎供应商的变化会对尺寸造成 2% 的影响)。 所列尺寸是指机器配置有标准驾驶室、加热器、20 km/h(12 mph)、标准防护、80 kg(176 lb)操作员、包含全部油液、SPT9EM 405/70 R18 轮胎和 0.95 m3(1.2 yd3)通用铲斗带螺栓固定式铲刃或 II 级叉架和叉齿(轮胎供应商的变化会对尺寸造成 2% 的影响)。
高度 - 地面到驾驶室 8.08 ft 2468 mm
高度:地面到标志灯** 8.67 ft 2651 mm
高度:地面到车轴中心** 1.5 ft 480 mm
高度 - 离地间隙 0.92 ft 300 mm
长度 – 含铲斗总长度 18.08 ft 5527 mm
长度:后轴到保险杠 4.5 ft 1391 mm
长度:铰接件到前轴 3.5 ft 1085 mm
长度 - 轴距 7.08 ft 2170 mm
间隙 - 铲斗 45° 7.75 ft 2385 mm
间隙:负载超出高度** 9.5 ft 2900 mm
间隙 - 水平铲斗 9.92 ft 3030 mm
高度:铲斗销 10.58 ft 3244 mm
高度:整体** 13.75 ft 4205 mm
伸展 - 铲斗 45° 2.67 ft 822 mm
运载高度:铲斗销 1.08 ft 335 mm
挖掘深度 0.275 ft 85 mm
宽度 – 铲斗 6.17 ft 1890 mm
宽度 - 胎面中央 4.58 ft 1420 mm
转弯半径 – 铲斗上方 14.67 ft 4481 mm
宽度 - 轮胎上方 6 ft 1840 mm
转弯半径:轮胎外侧 13.08 ft 4007 mm
转弯半径 – 内侧轮胎 6.92 ft 2128 mm
在最大提升位置时的后翻角度 50° 50°
最大举升高度时的卸载角度 45° 45°
运载时后翻角 46° 46°
离去角 – 度数 30° 30°
铰接角度 – 度数 39° 39°
工作重量:铲斗^ 12859 lb 5835 kg
倾翻负载 - 直行 - ISO 14397-1 † 8610 lb 3907 kg
倾翻负载 - 全转向 - ISO 14397-1 † 7158 lb 3248 kg
工作重量:叉架和齿尖 ^^ 12430 lb 5640 kg
倾翻负载 - 直行 † 7357 lb 3338 kg
80% 齿尖:坚固且水平,EN474-3 †† 4968 lb 2254 kg
注(1) *随铲斗变化 *随铲斗变化
注(2) **随轮胎变化 **随轮胎变化
注(3) ^水平销锁连接器(HPL-V)或垂直销连接器(SSL),0.95 m3(1.2 yd3)通用铲斗 ^水平销锁连接器(HPL-V)或垂直销连接器(SSL),0.95 m3(1.2 yd3)通用铲斗
注(4) ^^水平销锁连接器(HPL-V)或垂直销连接器(SSL),II 级叉架,1220 mm(4 英尺)叉齿(500 mm [20 in] 负载中心)。 ^^水平销锁连接器(HPL-V)或垂直销连接器(SSL),II 级叉架,1220 mm(4 英尺)叉齿(500 mm [20 in] 负载中心)。
注(5) * 完全符合 ISO 14397-1(2007)第 1 到第 6 部分中的规定(铲叉 500 mm [20 in] 负载中心),该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。 * 完全符合 ISO 14397-1(2007)第 1 到第 6 部分中的规定(铲叉 500 mm [20 in] 负载中心),该标准要求计算结果和测试结果之间的检验误差不超过 2%。
注(6) ††完全符合 EN474-3 和 SAE J1197。 ††完全符合 EN474-3 和 SAE J1197。
注释(7) #HPL-A 重量,倾覆和额定载荷在 HPL-V 的 1% 以内。 #HPL-A 重量,倾覆和额定载荷在 HPL-V 的 1% 以内。
注(8) 所列尺寸是指机器配置有标准驾驶室、加热器、20 km/h(12 mph)、标准防护、80 kg(176 lb)操作员、包含全部油液、SPT9EM 405/70 R18 轮胎和 0.95 m3(1.2 yd3)通用铲斗带螺栓固定式铲刃或 II 级叉架和叉齿(轮胎供应商的变化会对尺寸造成 2% 的影响)。 所列尺寸是指机器配置有标准驾驶室、加热器、20 km/h(12 mph)、标准防护、80 kg(176 lb)操作员、包含全部油液、SPT9EM 405/70 R18 轮胎和 0.95 m3(1.2 yd3)通用铲斗带螺栓固定式铲刃或 II 级叉架和叉齿(轮胎供应商的变化会对尺寸造成 2% 的影响)。

906 标配设备

动力传动系

  • 符合排放标准,有两种选项(取决于地区法规。)–
    美国 EPA Tier 4 Final 和欧 V
    – 美国 EPA Tier 3 和欧 IIIA 等效
  • Cat C2.8 发动机
    – 柴油颗粒物滤清器(全寿命)或消音器(取决于地区法规。)
    – 低硫或超低硫柴油(取决于地区法规。)
    – 双速静液压变速箱,带缓动功能,可“在行进中换档”
    – 静液压动力传动系模式
  • 空气净化器,两级过滤,驾驶室内显示屏上有声光指示器显示
  • 机架安装重型车轴,带外置行星减速
  • 闭式回路通气孔
  • 长效冷却液,–36° C(–33° F)
  • 传动轴,终身密封,万向节
  • 发动机,自动怠速停机,休眠模式
  • 发动机机油、ECO 放油龙头和软管
  • 燃油泵,引流(手动)/油水分离器/排油

液压系统

  • 无级可调静液压排量泵
  • 压力补偿机具阀
  • 操纵手柄、单杆、单辅助滚轮
  • 带装载机臂浮动的多功能提升和倾斜调整
  • 电机,单驱动,有专用的机具泵和转向泵

电气系统

  • 交流发电机,100 安培密封式
  • 重型电池,12V、90Ah、1000CCA
  • 蓄电池断路开关
  • 驾驶室安装保险丝面板
  • 后部 LED 停车和转向灯
  • 前卤素行车灯
  • 服务(电子技师™)
  • Product Link™

操作员环境

  • 通过 ROPS/FOPS 认证的顶篷/驾驶室
    – 12V 电源出口,内部/外部
    – 抬起式制动/缓行踏板、油门踏板
    – 停车制动器操纵杆
    – 2 个杯架
    – CB 收音机夹、手机支架
    – 内部开门手柄(左右各一个)
    – 大号衣帽钩
    – 重型易清洁脚垫
    – 2 个可分离外部后视镜和 1 个内部后视镜
    – 隔离安装操作台
    – 方向盘,中央有喇叭旋钮
    – 橙色可伸缩安全带,51毫米(2 英寸)
    – 个人储物设备(3 个托盘,座椅储物盒)
    – 倾斜角度可调转向柱
    – 安装在转向柱上的多功能控制装置:车灯、行车、雨刷、自动取消式转向灯
    – 位于驾驶室内的快速连接器开关
  • 模拟和数字显示屏
    – 液压油、发动机冷却液仪表(2 个)
    – 带软触控按钮的数字显示屏 – 燃油液位、速度范围、车速表、工时计、服务/保养信息、液压和动力传动系性能和冲击力设置、安全密码(多国语言)
  • 安装在座椅上的标配多功能操纵手柄
    – FNR、辅助滚轮、档位选择、,持续流量、差速锁、喇叭
    – 扶手、右侧有软垫、多个位置垂直高度
  • 座椅,手动高度调节,(驾驶室)布面,带可调节的左扶手,(顶篷)乙烯树脂。
  • 驾驶室
    – 固定车窗玻璃车门(2)
    – 前后雨刮器、前向全覆盖
    – 单片式前挡风玻璃
    – 加热式后车窗
    – 无线电预留装置,带扬声器和配线线束
    – 通风口、(4)滤网、(7)定向
    – 加热机器控制单元
    – 前全宽实心遮阳板
    – 内部照明灯(白炽灯)

其他

  • 前/后挡泥板
  • 易于检修的地面日常维修保养点
  • 装载机臂安全支撑
  • 可上锁主发动机罩和侧发动机罩
  • 可上锁燃油箱盖,HVAC 滤清器,鼻锥
  • 机器吊装/捆扎点
  • 油漆,电光底漆,光亮面漆
  • 带销恢复连接件
  • 发动机机油和液压油计划油样分析(S·O·S℠)采样口

906 选装设备

动力传动系

  • 防冻剂,长效冷却液,–50° C(–58° F)
  • 冷起动 - 缸套水加热器,旁通阀
  • 爬行和油门锁功能
  • 电动或引流燃油泵(取决于地区法规。)
  • 3 档静液压变速箱,“行进中换档”,辅助转向和增压制动器
  • 多用途动力传动系模式(包括键盘)

电气系统

  • 多个照明套件;前、后、发动机舱(LED 或卤素灯)
  • 按下启动
  • 工装机具配线线束,3 个驾驶室开关

液压系统

  • 辅助流量,单标准(3)阀、单大流量(3)阀、双大流量(4)阀
  • Caterpillar Bio HYDO Advanced 液压油
  • 在压力下进行连接,并进行壳体排放
  • 行驶控制装置或负载单向阀(取决于地区法规。)
  • 可反转风扇
  • 快速连接辅助液压系统

操作台

  • 带自动温度控制功能的空调和加热器
  • 左右推拉窗车门
  • FNR,双辅助滚轮,连续流量,差动锁,喇叭
  • 车门激活式内部照明灯
  • 安装在座椅上的多功能操纵手柄
  • 2 个电子调节外部加热后视镜,以及下抛物线镜
  • 弹簧装载手机支架
  • 收音机,调频或数字音频广播
  • 多种安全带选项
  • 座椅套件;豪华型和超豪华型
  • 辅助显示屏、前视或后视摄像头
  • 软触控键盘选项,8 个或 16 个按钮
  • 可上锁储物箱或可上锁冷藏箱
  • 后部穿孔遮阳板
  • 2 个内部 USB 端口

其他

  • 垂直连接器(SSL)和水平连接器(HPL-V、HPL-A)。
  • 旋转传感器(缓冲、限位、平行)

了解 906 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术