914

紧凑型轮式装载机 914

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大总功率
100 hp
75 kW
工作重量
18884 lb
8568 kg
铲斗容量
1.6–3.5 m3(2.1–4.6 yd3)
1.6–3.5 m3(2.1–4.6 yd3)

概述

专为成功作业而配置

Cat® 914 紧凑型轮式装载机优化了 Z 型连杆,将传统 Z 型连杆装载机的挖掘效率与工具机架功能相结合,具有出色的性能和多功能性。借助整个工作范围内的平行提升力和高倾斜力,您可以通过精确控制安全自信地处理负载。

产品技术规格适用产品 914

最大总功率 100 hp 75 kW
发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4
最大总功率 – 最大发动机转速 2350 r/min 2350 r/min
最大总功率 – SAE J1995 102 hp 76 kW
最大总功率 – ISO 14396 100 hp 75 kW
最大总功率 – ISO 14396(DIN) 102 hp 75 kW
额定净功率 – 额定发动机转速 2200 r/min 2200 r/min
额定净功率 – SAE J1349 98 hp 73 kW
额定净功率 - ISO 9249 99 hp 74 kW
额定净功率 – ISO 9249(DIN) 101 hp 74 kW
排量 268 in³ 4.4 l
缸径 4.13 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
最大总扭矩 – SAE J1995 306 ft·lbf 415 N·m
最大总扭矩 – ISO 14396 302 ft·lbf 410 N·m
最大净扭矩 – SAE J1349 295 ft·lbf 400 N·m
最大净扭矩 – ISO 9249 299 ft·lbf 405 N·m
排放 发动机符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。 发动机符合等效于美国 EPA Tier 3/欧盟 Stage IIIA 的巴西 MAR-1 排放标准。
标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮和前驱动机具泵处提供的功率。 标称净功率是指发动机配备风扇、空气滤清器、消音器和交流发电机时在飞轮和前驱动机具泵处提供的功率。
工作重量 18884 lb 8568 kg
铲斗容量 1.6–3.5 m3(2.1–4.6 yd3) 1.6–3.5 m3(2.1–4.6 yd3)
通用 1.6-1.9 m³(2.1-2.5 yd³) 1.6-1.9 m³(2.1-2.5 yd³)
轻质物料 2.5-3.5 m³(3.2-4.6 yd³) 2.5-3.5 m³(3.2-4.6 yd³)
转向铰接角度 – 每个方向 40 ° 40 °
最大流量 – 转向泵 22 gal/min 82 l/min
最大工作压力 – 转向泵 2901 psi 20000 kPa
转向循环时间 – 锁到锁 – 在 2350 rpm 转速下 2.3 s 2.3 s
转向轮转动数量 – 锁到锁 3.4 圈 3.4 圈
最大流量 – 机具泵 39 gal/min 148 l/min
最大流量 – 机具泵 – 第三功能,最大流量,标准 25 gal/min 95 l/min
最大流量 – 机具泵 – 第三功能,最大流量,高 32 gal/min 120 l/min
最大流量 – 机具泵 – 第四功能,最大流量 25 gal/min 95 l/min
最大工作压力 – 机具泵 4061 psi 28000 kPa
安全压力 – 倾斜油缸 4641 psi 32000 kPa
安全压力 – 倾斜油缸 – 第三和第四功能最大工作压力 4061 psi 28000 kPa
安全压力 – 倾斜油缸 – 第三和第四功能安全压力 3626 psi 25000 kPa
液压循环时间 – 最大发动机转速 – 上升,从地面到最大提升高度 5.2 s 5.2 s
液压循环时间 – 最大发动机转速 – 卸载,在最大区域 1.4 s 1.4 s
液压循环时间 – 最大发动机转速 – 铲斗后翻 2.2 s 2.2 s
液压循环时间 – 最大发动机转速 – 向下浮动,相对于地面的最大提升高度 3.7 s 3.7 s
液压循环时间 – 最大发动机转速 – 总循环时间 12.5 s 12.5 s
燃油箱 40.7 gal(US) 154 l
冷却系统 5.7 gal(US) 21.5 l
发动机曲轴箱 2.4 gal(US) 9 l
轮轴 – 前中心差速器 2 gal(US) 7.5 l
轮轴 – 后中心差速器 2 gal(US) 7.5 l
液压系统 - 包括油箱 25.9 gal(US) 98 l
液压油箱 14.5 gal(US) 55 l
变速箱 0.9 gal(US) 3.4 l
前进和倒退 – 低范围,速度范围 1* 6.3 mile/h 10 km/h
前进和倒退 – 低范围,速度范围 2* 12.5 mile/h 20 km/h
*爬行控制允许从静止到最高 10 km/h(6.3 mph)的速度控制。爬行控制仅在 1 档下有效。 *爬行控制允许从静止到最高 10 km/h(6.3 mph)的速度控制。爬行控制仅在 1 档下有效。
标准尺寸 17.5-25 16 PR(L-3) 17.5-25 16 PR(L-3)
其他选择包括 17.5-25 12 PR(L-2),1 PC 轮辋;17.5-25 12 PR(L-3),1 PC 轮辋;17.5R-25,子午线轮胎(L-3),1 或 3 PC 轮辋 17.5-25 12 PR(L-2),1 PC 轮辋;17.5-25 12 PR(L-3),1 PC 轮辋;17.5R-25,子午线轮胎(L-3),1 或 3 PC 轮辋
注(1) 轮胎选件可能因地区而异。详情请咨询当地 Cat 代理商。 轮胎选件可能因地区而异。详情请咨询当地 Cat 代理商。
注(2) 在一些应用场合,装载机的生产能力可能会超过轮胎的吨公里/小时(吨英里/小时)能力。 在一些应用场合,装载机的生产能力可能会超过轮胎的吨公里/小时(吨英里/小时)能力。
注(3) Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商以评估所有情况。 Caterpillar 建议您在选择轮胎型号前咨询轮胎供应商以评估所有情况。
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 II 级 ISO 3449:2005 II 级
注(1) 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS)是标准配置。 驾驶室和防滚翻保护结构(ROPS)是标准配置。
注(2) 正确安装和维护时,根据 ISO 6396:2008* 标准测定的动态操作员声压级别为 77 dB(A)。 正确安装和维护时,根据 ISO 6396:2008* 标准测定的动态操作员声压级别为 77 dB(A)。
注(3) 对于有 CE 标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级是 103 dB(A)。 对于有 CE 标志的配置,根据 2000/14/EC 中规定的测试步骤和条件测定的标示声功率级是 103 dB(A)。
注(4) *在驾驶室门窗关闭的条件下进行测量。 *在驾驶室门窗关闭的条件下进行测量。
前部 固定;锁止式差速器(标准) 固定;锁止式差速器(标准)
后部 摆动 ±11 度;锁止式差速器(标准) 摆动 ±11 度;锁止式差速器(标准)

914 标配设备

动力传动系

  • Cat C4.4 机械发动机
  • 4 微米过滤的电动燃油泵
  • S·O·SSM 端口,变速箱机油
  • 静液压变速箱,20 km/h(12.5 mph)
  • 润滑以延长万向节寿命
  • 操纵手柄前进档 – 空档 – 倒档
  • 移动时 100% 锁止式差速器
  • 行车制动器
    – 全液压密封湿盘式
  • 停车制动器(也是辅助制动器)
  • 散热器,可维修芯,单平面
  • 空气滤清器,径向密封,双滤芯
  • 进气加热器起动辅助装置
  • 冷却风扇,液压
  • 散热器膨胀箱
  • 轮胎,17.5-25 16 PR(L-3)

装载机

  • 平行提升 Z 型连杆装载机
  • 地面检修润滑点

液压系统

  • 自动提升限位
  • 转向优先级
  • 液压,两个阀,一个操纵手柄
  • 液压诊断测压口
  • S·O·S 端口,液压油
  • 液压油冷却器 – 单平面
  • 液压驱动冷却风扇
  • 泵,可变排量活塞

电气系统

  • 80 安培交流发电机
  • 一块 850 CCA 免维护蓄电池
  • 卤素泛光灯(前后)
  • 转向信号灯(前后)
  • 12 伏特直接电起动
  • 点火钥匙起动/停止开关
  • 开关,蓄电池断路钥匙
  • Product Link™ 预留线路

操作员环境

  • 带防滚翻保护结构(ROPS,Rollover Protective Structure)/防落物保护结构(FOPS,Falling Object Protective Structures)的加压抑噪驾驶室
  • 液压控制杆锁紧
  • 仪表
    – 发动机冷却液温度
    – 液压油温度
    – 燃油液位
    – 速度计
    – 数字时计
  • 操作员警告系统指示器:
    – 制动器充油压力低
    – 发动机故障
    – 已踩停车制动器
    – 电气系统电压低
    – 液压油滤清器旁通
    – 操作指示器
  • 内部照明灯
  • 车门
  • 座椅
    – 仅布面
    – 可调整高度、靠背、扶手
    – 安全带,可回缩 51 mm(2 in)
  • 加热器/除霜器
  • 前雨刮器/冲洗器(间歇性)
  • 后雨刮器/冲洗器
  • 有色夹层挡风玻璃
  • 可调式转向柱
  • 外后视镜(两个)
  • 地面开门

油液

  • 长效冷却液防冻剂,可抵抗 –36°C(–33°F)
  • Cat Advanced HYDO™ 10

底盘

  • 前挡泥板
  • 发动机外壳 – 可上锁
  • 恢复连接件
  • 防破坏保护装置 – 锁定维修保养点
  • 配重

地区标准(根据要求)

  • 警报,倒车警报
  • 牌照安装
  • 序列号,缸体戳

914 选装设备

选用设备

  • 集成工具架(IT),标准连接器
  • 灯、行驶、浸润
  • 驾驶室工作灯(四个)
  • 功能套件,负载
    – 自动复位、提升限位、机具调制、油门锁、轮辋牵引力控制系统、静液压进取型
  • 功能套件,道路
    – 行驶控制装置、机具调制、油门锁、轮辋牵引力控制系统、静液压进取型、爬行控制
  • 功能套件,负载和道路
    – 行驶控制装置、自动复位、提升限位、机具调制、油门锁、轮辋牵引力控制系统、静液压进取型、爬行控制
  • 可回缩安全带 75 mm(3 in)
  • 加热器和空调
  • 机器安全系统
  • 制造年份铭板
  • 旋转标志灯
  • 倒车警报器
  • Product Link
  • 牌照安装
  • 轮胎选件
  • 辅助转向系统
  • 座椅(豪华型/超豪华型/乙烯)
  • 辅助液压系统(第三和第四功能)
  • 大容量蓄电池
  • 后挡泥板
  • 后视摄像头
  • 无线电
  • 工具箱
  • 后遮阳帘
  • 护罩(灯、铰接件、动力传动系、传动轴、曲轴箱)
  • 可反转风扇
  • 备注:并非所有地区都提供所有这些功能。有关详细信息,请咨询 Cat 代理商。

了解 914 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术