工作室拍摄

半加工厂铲叉 1219 mm(48 in),Fusion™ 连接器

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
70 in
1778 mm
叉齿间距 - 最大宽度
65.7 in
1670 mm
叉齿间距 - 最小宽度
47.6 in
1210 mm

概述

堆叠、搬运和分拣成堆木料。

产品技术规格适用产品 1219 mm(48 in),Fusion™ 连接器

宽度 70 in 1778 mm
叉齿间距 - 最大宽度 65.7 in 1670 mm
叉齿间距 - 最小宽度 47.6 in 1210 mm
叉齿长度 48 in 1219 mm
叉齿宽度 6 in 152 mm
最大夹钳开口 98.8 in 2510 mm
最小夹钳开口 6 in 152 mm
重量 3514.2 lb 1594 kg
接口类型 Fusion™ 连接器 Fusion™ 连接器

了解 1219 mm(48 in),Fusion™ 连接器 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

半加工厂用叉装载散木。

半加工厂用叉搬运锯材。

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
半加工厂用叉装载散木。
半加工厂用叉搬运锯材。