工作室拍摄

木屑铲斗 6.87 m3(9.0 yd3),销接式

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

宽度
133.1 in
3381 mm
高度
64.6 in
1640 mm
重量
4277 lb
1940 kg

概述

木屑铲斗专为大量装载木屑而设计。

产品技术规格适用产品 6.87 m3(9.0 yd3),销接式

宽度 133.1 in 3381 mm
高度 64.6 in 1640 mm
重量 4277 lb 1940 kg
长度 74.4 in 1889 mm
容量 9 yd³ 6.87 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
铲刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 6.87 m3(9.0 yd3),销接式 与常用比较产品相比如何。

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图