CB13

双钢轮振动压路机 CB13

请求报价 查找代理商

主要技术规格

标准 — 工作重量
27557 lb
12500 kg
标准压实宽度
79 in
2000 mm
静态线性负载
189 lb/in
34 kg/cm

概述

轻松压实,生产率高

CB13 双钢轮振动压路机提供了增强功能,可以简化操作,实现丰富的功能,并带来卓越的燃油经济性。转盘开关、摆动振动(选件)和 360 度座椅(选件)使得这款压路机非常适合城市街道、农村道路、公路、国道和其他高产应用。

优点

油耗最多可减少 10%

通过标准省油模式和自动怠速停机实现更高的燃油效率。

操作简单

采用易用的按钮控制和 LCD 显示屏。

生产率最高提升 10%

更高的生产率,并结合了可选装的智能压实技术和灵活的振动系统。

产品技术规格适用产品 CB13

标准 — 工作重量 27557 lb 12500 kg
静态线性负载 189 lb/in 34 kg/cm
最大工作重量 28991 lb 13150 kg
标准压实宽度 79 in 2000 mm
钢轮偏置 6 in 170 mm
离地间隙 11.5 in 292 mm
路缘间隙 28 in 723 mm
发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4
总功率 142 hp 106 kW
4 mile/h 7 km/h
8 mile/h 13 km/h
总长度 15.5 ft 4740 mm
轴距 11.25 ft 3450 mm
高度 - 含 ROPS/FOPS 10 ft 3068 mm
总宽度 92 in 2325 mm
每钢轮离心力 – 最大 24728 lb 110 kN
每钢轮离心力 – 最小 7800 lb 34.7 kN
最高振幅 0.038 in 0.96 mm
最低振幅 0.012 in 0.3 mm
最高频率 3800 VPM 63.3 Hz
最低频率 2520 VPM 42 Hz
燃油箱容量 66 gal(US) 250 l
喷水箱容量 264 gal(US) 1000 l

CB13 标配设备

操作环境

  • 180 度座椅定位,带滑动台
  • 可调座椅扶手
  • 平台 ROPS/FOPS
  • 带有 4 按钮控制装置的推杆
  • 转向轮 — 固定位置,左侧
  • 悬浮座椅,不带加热功能
  • 76 mm(3 in)醒目座椅安全带
  • 防破坏保护装置

技术

  • Product Link™ PLE743
  • 远程刷新
  • 远程故障排除

动力传动系

  • Cat C4.4,4 汽缸

电气系统

  • 150A 交流发电机
  • 12 伏充电系统
  • 汽车型保险丝系统
  • 免保养蓄电池
  • Cat 电子技师(Cat ET)
  • 远程起动/充电插座

维修和保养

  • 免维护铰接件
  • 3 年/3000 小时传统振动系统保养周期
  • 2 年/2000 小时摆动振动系统保养周期
  • 集中放置的地面检修滤清器
  • 远程检修排放装置
  • 计划油样分析取样口
  • 现场仪表

安全

  • 倒车警报
  • 警告喇叭(前后)
  • LED 工作灯
  • 登梯,前钢轮加油
  • 警告,LED 安全标志灯

CB13 选装设备

操作环境

  • 360 度座位定位,带滑动台
  • 转向轮 — 提升位置,左侧
  • 悬浮座椅,带加热功能
  • 座椅头枕

技术

  • 红外沥青温度传感器
  • CMV 加速计 — 前钢轮
  • GNSS 测绘 — 温度和碾压次数
  • 机器间的通信
  • Product Link PLE783

动力传动系

  • 偏置铰接件

振动系统

  • 可生物降解的液压油
  • 五振幅振动系统
  • 双振幅/双频振动系统
  • Versa Vibe™ 振动系统
  • 双振幅/双频,带摆动振动系统
  • Versa Vibe,带摆动振动系统
  • 椰皮垫
  • 配水垫
  • 防冻套件 — 喷水系统
  • 后钢轮摆动套件 — 现场安装钢轮

安全

  • LED 工作灯,带转向信号灯
  • LED 行驶灯
  • 后视镜套件
  • 登梯,后钢轮喷水加注

了解 CB13 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CB13

CB13

CB13

CB13

CB13

CB13
CB13
CB13
CB13
CB13

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
  • 带有压实度仪表值(CMV)的 Cat Compact

    压实度仪表值是一种基于加速计的系统,用于指示物料的硬度。该系统可在光轮振动土壤压实机和双钢轮振动压路机上使用。它仅在振动系统处于激活状态时进行测量,并根据记录的数据提供一个无单位的值,用于指示复合硬度。

  • 配备温度指示功能的 Cat Compact

    配备温度指示功能的 Cat® Compact 专为沥青作业而设计,帮助操作员直观地查看覆盖区域,同时记录碾压次数和温度数据。该系统利用红外温度传感器和 GPS 测绘技术,帮助操作员了解最新的摊铺层温度、机器位置、碾压次数和碾压覆盖范围等信息。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

压实度仪表值是一种基于加速计的系统,用于指示物料的硬度。该系统可在光轮振动土壤压实机和双钢轮振动压路机上使用。它仅在振动系统处于激活状态时进行测量,并根据记录的数据提供一个无单位的值,用于指示复合硬度。

探索技术

配备温度指示功能的 Cat® Compact 专为沥青作业而设计,帮助操作员直观地查看覆盖区域,同时记录碾压次数和温度数据。该系统利用红外温度传感器和 GPS 测绘技术,帮助操作员了解最新的摊铺层温度、机器位置、碾压次数和碾压覆盖范围等信息。

探索技术