CB7 双钢轮振动压路机

双钢轮振动压路机 CB7

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量
17615 lb
7990 kg
标准压实宽度
59 in
1500 mm
总功率
111.5 hp
82 kW

概述

CB7 是一款 7 吨级的压路机,配有 1500 mm(59")串联式振动钢轮。它特别适合处理各种沥青混合料以及其他粒状物料。

产品技术规格适用产品 CB7

最大工作重量(含 ROPS) 19224 lb 8720 kg
最大工作重量(含驾驶室) 19709 lb 8940 kg
标准工作重量(含 ROPS) 17615 lb 7990 kg
标准工作重量(含驾驶室) 18056 lb 8190 kg
标准压实宽度 59 in 1500 mm
最大压实宽度 65 in 1670 mm
行驶速度 - 最大 7.5 mile/h 12 km/h
静态线性负载 151 lb/in 26.9 kg/cm
总功率 111.5 hp 82 kW
发动机型号 采用 ACERT 技术的 Cat C4.4 采用 ACERT 技术的 Cat C4.4
总长度 179 in 4565 mm
轴距 130 in 3300 mm
高度 - 含 ROPS/FOPS 117 in 2980 mm
总宽度 65 in 1670 mm
钢轮直径 44 in 1108 mm
钢轮宽度 59 in 1500 mm
振动选择 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动
标准振幅 - 高 0.026 in 0.64 mm
标准振幅 - 低 0.01 in 0.25 mm
每钢轮离心力 – 最大 17288 lb 76.9 kN
每钢轮离心力 – 最小 6789 lb 30.2 kN
燃油箱容量 55 gal(US) 208 l
喷水箱容量 185 gal(US) 700 l
工作重量 17615 lb 7990 kg

CB7 选装设备

双振幅、双频振动系统

五振幅振动系统

空调

加热型空气悬浮座椅

可降解油

Cat 压实控制装置

碎石撒布机预留

压实度仪表值

刮板

防冻套件

卤素灯

高温环境冷却系统

高强度放电灯

LED 照明

机器间的通信

后视镜

偏置铰接件

Product Link

记录模块

ROPS/FOPS 驾驶室

行驶灯

温度计

配水垫

警告标志灯

了解 CB7 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

CB7 双钢轮振动压路机

CB7 双钢轮振动压路机

CB7 双钢轮振动压路机
CB7 双钢轮振动压路机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
  • 带有压实度仪表值(CMV)的 Cat Compact

    压实度仪表值是一种基于加速计的系统,用于指示物料的硬度。该系统可在光轮振动土壤压实机和双钢轮振动压路机上使用。它仅在振动系统处于激活状态时进行测量,并根据记录的数据提供一个无单位的值,用于指示复合硬度。

  • 配备温度指示功能的 Cat Compact

    配备温度指示功能的 Cat® Compact 专为沥青作业而设计,帮助操作员直观地查看覆盖区域,同时记录碾压次数和温度数据。该系统利用红外温度传感器和 GPS 测绘技术,帮助操作员了解最新的摊铺层温度、机器位置、碾压次数和碾压覆盖范围等信息。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

压实度仪表值是一种基于加速计的系统,用于指示物料的硬度。该系统可在光轮振动土壤压实机和双钢轮振动压路机上使用。它仅在振动系统处于激活状态时进行测量,并根据记录的数据提供一个无单位的值,用于指示复合硬度。

探索技术

配备温度指示功能的 Cat® Compact 专为沥青作业而设计,帮助操作员直观地查看覆盖区域,同时记录碾压次数和温度数据。该系统利用红外温度传感器和 GPS 测绘技术,帮助操作员了解最新的摊铺层温度、机器位置、碾压次数和碾压覆盖范围等信息。

探索技术