CB16

双钢轮振动压路机 CB16

请求报价 查找代理商

主要技术规格

标准 — 工作重量
31941 lb
14488 kg
标准压实宽度
84 in
2130 mm
静态线性负载
204 lb/in
36 kg/cm

概述

轻松压实,生产率高

CB16 双钢轮振动压路机提供了增强功能,可以简化操作,实现丰富的功能,并带来卓越的燃油经济性。转盘开关、摆动振动和 360 度座椅使得这款压路机非常适合城市街道、农村道路、公路、国道和其他高产应用。

优点

燃油效率最高提升 10%

通过标准省油模式和自动怠速停机实现更高的燃油效率。

操作简单

采用易用的按钮控制和 LCD 显示屏。

生产率最高提升 10%

更高的生产率,并结合了可选装的智能压实技术和灵活的振动系统。

产品技术规格适用产品 CB16

标准 — 工作重量 31941 lb 14488 kg
静态线性负载 204 lb/in 36 kg/cm
最大工作重量 34255 lb 15538 kg
标准压实宽度 84 in 2130 mm
钢轮偏置 6 in 170 mm
路缘间隙 28 in 723 mm
离地间隙 11.5 in 292 mm
发动机型号 Cat C4.4 Cat C4.4
总功率 142 hp 106 kW
8 mile/h 13 km/h
4.5 mile/h 7 km/h
总长度 15.5 ft 4742 mm
轴距 11.25 ft 3450 mm
高度 - 含 ROPS/FOPS 10 ft 3068 mm
总宽度 92 in 2325 mm
每钢轮离心力 – 最大 31069 lb 138.2 kN
每钢轮离心力 – 最小 12409 lb 55.2 kN
最高振幅 0.041 in 1.03 mm
最低振幅 0.01 in 0.3 mm
最高频率 3800 VPM 63 Hz
最低频率 2520 VPM 42 Hz
振动选择 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动
燃油箱容量 66 gal(US) 250 l
喷水箱容量 264 gal(US) 1000 l

CB16 标配设备

操作环境

  • 180 度座椅定位,带滑动台
  • 可调座椅扶手
  • 平台 ROPS/FOPS
  • 带有 4 按钮控制装置的推杆
  • 转向轮 — 固定位置,左侧
  • 悬浮座椅,不带加热功能
  • 76 mm(3 in)醒目座椅安全带
  • 防破坏保护装置

技术

  • Product Link™ PLE743
  • 远程刷新
  • 远程故障排除

动力传动系

  • Cat C4.4,4 汽缸

电气系统

  • 150A 交流发电机
  • 12 伏充电系统
  • 汽车型保险丝系统
  • 免保养蓄电池
  • Cat 电子技师(Cat ET)
  • 远程起动/充电插座

维修和保养

  • 免维护铰接件
  • 3 年/3000 小时传统振动系统保养周期
  • 2 年/2000 小时摆动振动系统保养周期
  • 集中放置的地面检修滤清器
  • 远程检修排放装置
  • 计划油样分析取样口
  • 现场仪表

安全性

  • 倒车警报
  • 警告喇叭(前后)
  • LED 工作灯
  • 登梯,前钢轮加油
  • 警告,LED 安全标志灯

CB16 选装设备

操作环境

  • 360 度座位定位,带滑动台
  • 转向轮 — 提升位置,左侧
  • 悬浮座椅,带加热功能
  • 座椅头枕

技术

  • 红外沥青温度传感器
  • CMV 加速计 — 前钢轮
  • GNSS 测绘 — 温度和碾压次数
  • 机器间的通信
  • Product Link PLE783

动力传动系

  • 偏置铰接件

振动系统

  • 可生物降解的液压油
  • 五振幅振动系统
  • 双振幅/双频振动系统
  • Versa Vibe™ 振动系统
  • 双振幅/双频,带摆动振动系统
  • Versa Vibe,带摆动振动系统
  • 椰皮垫
  • 配水垫
  • 防冻套件 — 喷水系统
  • 后钢轮摆动套件 — 现场安装钢轮

安全性

  • LED 工作灯,带转向信号灯
  • LED 行驶灯
  • 后视镜套件
  • 登梯,后钢轮喷水加注

了解 CB16 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

CB16

CB16

CB16

CB16

CB16

CB16
CB16
CB16
CB16
CB16

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
  • 带有压实度仪表值(CMV)的 Cat Compact

    压实度仪表值是一种基于加速计的系统,用于指示物料的硬度。该系统可在光轮振动土壤压实机和双钢轮振动压路机上使用。它仅在振动系统处于激活状态时进行测量,并根据记录的数据提供一个无单位的值,用于指示复合硬度。

  • 配备温度指示功能的 Cat Compact

    配备温度指示功能的 Cat® Compact 专为沥青作业而设计,帮助操作员直观地查看覆盖区域,同时记录碾压次数和温度数据。该系统利用红外温度传感器和 GPS 测绘技术,帮助操作员了解最新的摊铺层温度、机器位置、碾压次数和碾压覆盖范围等信息。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

压实度仪表值是一种基于加速计的系统,用于指示物料的硬度。该系统可在光轮振动土壤压实机和双钢轮振动压路机上使用。它仅在振动系统处于激活状态时进行测量,并根据记录的数据提供一个无单位的值,用于指示复合硬度。

探索技术

配备温度指示功能的 Cat® Compact 专为沥青作业而设计,帮助操作员直观地查看覆盖区域,同时记录碾压次数和温度数据。该系统利用红外温度传感器和 GPS 测绘技术,帮助操作员了解最新的摊铺层温度、机器位置、碾压次数和碾压覆盖范围等信息。

探索技术