CW16 9 轮

充气轮胎压路机 CW16 9 轮

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量 — 9 轮基本机型
11464 lb
5200 kg
工作重量 — 9 轮,带最大配重(1)
33069 lb
15000 kg
压实宽度
68 in
1728 mm

概述

灵活压实

Cat® CW16 9 轮充气轮胎压路机提供的工作重量范围在 5200 kg 到 15000 kg(11484 lb 到 33069 lb)之间,实现了卓越的多功能性和性能。此机器配有高效 Cat 发动机,可在坡路和软路基物料上提供平稳可靠的性能。

产品技术规格适用产品 CW16 9 轮

工作重量 — 9 轮基本机型 11464 lb 5200 kg
工作重量 — 9 轮,带最大配重(1) 33069 lb 15000 kg
每个车轮的负载 — 9 轮基本机型 1280 lb 580 kg
工作重量 — 9 轮,带最大配重(2) 3682 lb 1670 kg
工作重量 — 最大配重 11464 lb 5200 kg
压实宽度 68 in 1728 mm
9 轮压实宽度 — 使用斜交轮胎 69 in 1754 mm
转弯半径 — 外侧 255 in 6455 mm
行驶速度 - 最大 12 mile/h 19 km/h
离地间隙 10.5 in 267 mm
内转弯半径 — 9 轮 148 in 3761 mm
9 轮压实宽度 — 使用子午线轮胎 68 in 1728 mm
总功率 100.5 hp 75 kW
发动机型号 C3.4B C3.4B
高度 — ROPS 9.8 ft 3000 mm
总长度 14.1 ft 4290 mm
高度 — 方向盘 91 in 2320 mm
喷水箱容量 92 gal(US) 348 l
燃油箱容量 38 gal(US) 146 l

了解 CW16 9 轮 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

CW16 充气轮胎压路机

CW16 充气轮胎压路机

CW16 充气轮胎压路机

CW16 充气轮胎压路机

CW16 充气轮胎压路机

CW16 充气轮胎压路机
CW16 充气轮胎压路机
CW16 充气轮胎压路机
CW16 充气轮胎压路机
CW16 充气轮胎压路机

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
  • 配备温度指示功能的 Cat Compact

    配备温度指示功能的 Cat® Compact 专为沥青作业而设计,帮助操作员直观地查看覆盖区域,同时记录碾压次数和温度数据。该系统利用红外温度传感器和 GPS 测绘技术,帮助操作员了解最新的摊铺层温度、机器位置、碾压次数和碾压覆盖范围等信息。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

配备温度指示功能的 Cat® Compact 专为沥青作业而设计,帮助操作员直观地查看覆盖区域,同时记录碾压次数和温度数据。该系统利用红外温度传感器和 GPS 测绘技术,帮助操作员了解最新的摊铺层温度、机器位置、碾压次数和碾压覆盖范围等信息。

探索技术