重量
标准工作重量(含驾驶室) | 21407 lb 9710 kg |
最大工作重量(含驾驶室) | 23171 lb 10510 kg |
最大工作重量(含 ROPS) | 22564 lb 10235 kg |
标准工作重量(含 ROPS) | 20945 lb 9500 kg |
Cat® CB10 整体式钢轮压路机是一款 10 吨级的压路机,配有 1700 mm(67")串联式振动钢轮。它特别适合处理各种沥青混合料以及其他粒状物料。它提供绝佳的视野和控制装置、平稳运行的动力传动系和包括摆动技术在内的多功能振动系统。
标准工作重量(含驾驶室) | 21407 lb 9710 kg |
最大工作重量(含驾驶室) | 23171 lb 10510 kg |
最大工作重量(含 ROPS) | 22564 lb 10235 kg |
标准工作重量(含 ROPS) | 20945 lb 9500 kg |
标准压实宽度 | 67 in 1700 mm |
行驶速度 - 最大 | 7.5 mile/h 12 km/h |
静态线性负载 | 160 lb/in 28.5 kg/cm |
最大压实宽度 | 73 in 1940 mm |
总功率 | 131.8 hp 97 kW |
发动机型号 | 采用 ACERT 技术的 Cat C4.4 采用 ACERT 技术的 Cat C4.4 |
总长度 | 177 in 4565 mm |
轴距 | 130 in 3300 mm |
高度 - 含 ROPS/FOPS | 117 in 2982 mm |
总宽度 | 73 in 1872 mm |
钢轮直径 | 47 in 1198 mm |
钢轮宽度 | 67 in 1700 mm |
振动选择 | 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动 每个钢轮相互独立,可以只让前部钢轮、后部钢轮分别振动或者前部、后部钢轮同时振动 |
每钢轮离心力 – 最小 | 6092 lb 27.1 kN |
每钢轮离心力 – 最大 | 28977 lb 128.9 kN |
标准振幅 - 高 | 0.033 in 0.84 mm |
标准振幅 - 低 | 0.007 in 0.18 mm |
燃油箱容量 | 55 gal(US) 208 l |
喷水箱容量 | 221 gal(US) 837 l |
工作重量 | 20945 lb 9500 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
压实度仪表值是一种基于加速计的系统,用于指示物料的硬度。该系统可在光轮振动土壤压实机和双钢轮振动压路机上使用。它仅在振动系统处于激活状态时进行测量,并根据记录的数据提供一个无单位的值,用于指示复合硬度。
配备温度指示功能的 Cat® Compact 专为沥青作业而设计,帮助操作员直观地查看覆盖区域,同时记录碾压次数和温度数据。该系统利用红外温度传感器和 GPS 测绘技术,帮助操作员了解最新的摊铺层温度、机器位置、碾压次数和碾压覆盖范围等信息。