CC2.7 GC 多用途压路机

双钢轮振动压路机 CC2.7 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

标准工作重量(含 ROPS)
5718 lb
2599 kg
压实宽度
51.7 in
1312 mm
发动机功率(1)
24.7 hp
18.4 kW

概述

简单高效

CC2.7 GC 是一款 2.7 公吨机器,配有 1000 mm(39 in)钢轮。这是一款多用途的机器,具有高振幅,非常适合停车场、路肩、车道扩建和其他类似规模的作业。

优点

高效

使用 Cat C1.7T 发动机提供 24.6 hp/18.4 kW 的功率,优化了液压系统,提供多种配重选件。

专为租赁设计

此机器易于保养,通过单点起吊提供多功能搬运,并提供定制喷漆选项。

操作简单

此机器具有直观的操作员控制装置、简单的显示界面以及符合人机工程学的操作台。

产品技术规格适用产品 CC2.7 GC

标准工作重量(含 ROPS) 5718 lb 2599 kg
前钢轮上的最大重量 2882 lb 1310 kg
后轮上的最大重量 2836 lb 1289 kg
最大工作重量 3114 lb 2779 kg
压实宽度 51.7 in 1312 mm
高度 — ROPS 102.2 in 2595 mm
轴距 70.9 in 1800 mm
钢轮直径 28.3 in 720 mm
总长度 100.2 in 2596 mm
总宽度 51.7 in 1312 mm
钢轮宽度 47.2 in 1200 mm
发动机功率(1) 24.7 hp 18.4 kW
发动机型号 C1.7T C1.7T
最大离心力 6968.8 lb 31 kN
标准振幅 - 高 0.02 in 0.52 mm
频率 62 Hz 3720 VPM
钢轮边缘内的转弯半径 100 in 2540 mm
行驶速度 - 最大 5.3 mile/h 8.6 km/h
钢轮偏置 2 in 50 mm
静态线性负载 61 lb/in 13.1 kg/cm
路缘间隙 17.8 in 453 mm
钢轮边缘外的转弯半径 147.2 in 3740 mm
离地间隙 11.2 in 285 mm
燃油箱容量 14.37 gal(US) 55 l
喷水箱容量 42.24 gal(US) 160 l

CC2.7 GC 标配设备

操作员环境

  • 可调悬浮座椅,带操作员就位开关
  • 折叠式 ROPS
  • 座椅安全带 — 75 mm(3 in)醒目橙色
  • 操作员控制台,带水箱仪表、紧急停止开关和手套箱
  • 12 伏电源插座
  • 倒车警报喇叭

压实系统

  • 折叠式刮板
  • 振动选择 — 前部、后部或前后部
  • 加压三重过滤喷洒系统,带测试模式

动力传动系

  • 自动发动机关闭和自动预热
  • 双滤芯空气滤清器
  • 发动机皮带护罩

技术

  • 远程信息处理

电气系统

  • LED 工作灯

其他

  • 防破坏保护 — 可锁式机罩、加注口和控制装置盖板
  • 机器寿命和栓系
  • 偏置铰接件

CC2.7 GC 选装设备

操作员环境

  • 固定式防滚翻保护结构(ROPS)
  • 遮阳顶篷
  • 座椅 — 侧移
  • 双推杆

压实系统

  • 固定刮刀
  • 椰皮垫
  • 刮板预留装置
  • 喷水器防冻剂套件
  • 配重套件 — 200 kg(440 lb)
  • 配重套件 — 400 kg(880 lb)

动力传动系

  • 牵引力控制

技术

  • 远程刷新/故障排除
  • CMV — 压实测量值

电气系统

  • 蓄电池断开装置
  • LED 行驶灯
  • 旋转琥珀色标志灯

其他

  • 可生物降解的液压油
  • 保险杠
  • 单点提升
  • 定制喷漆

了解 CC2.7 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

CC2.7 GC 多用途压路机

多用途压路机应用指南

CC2.7 GC 多用途压路机

CC2.7 GC 多用途压路机
多用途压路机应用指南
CC2.7 GC 多用途压路机