重量
工作重量 | 8157 lb 3700 kg |
CB4.0 是一款 3-5 公吨多功能机型,可在小型作业中仅用作振动压路机,也可以在大型作业中用作高产量压路机的辅助压路机。高振幅和钢轮宽度使其能够实现每天数吨的生产速度,对于路肩、小型停车场、车道扩建或其他类似规模作业而言是理想之选。
工作重量 | 8157 lb 3700 kg |
标准压实宽度 | 51.2 in 1300 mm |
路缘间隙 | 20 in 520 mm |
钢轮边缘内的转弯半径 | 115.2 in 2926 mm |
离地间隙 | 11.2 in 284 mm |
静态线性负载 | 80 lb/in 14.2 kg/cm |
行驶速度 - 最大 | 8 mile/h 13.5 km/h |
总功率 | 49.1 hp 36.6 kW |
发动机型号 | C2.2 C2.2 |
净功率 - ISO 9249 | 48 hp 35.8 kW |
总长度 | 113 in 2859 mm |
轴距 | 80.7 in 2050 mm |
总宽度 | 55.1 in 1400 mm |
钢轮直径 | 31.5 in 800 mm |
钢轮宽度 | 51.2 in 1300 mm |
每钢轮离心力 – 最大 | 7621 lb 33.9 kN |
频率 | 55/48 Hz(3300/2800 vpm) 55/48 Hz(3300/2800 vpm) |
标准振幅 - 高 | 0.02 in 0.5 mm |
燃油箱容量 | 24 gal(US) 91 l |
喷水箱容量 | 81 gal(US) 308 l |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。
Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。
Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。
VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。