CW34 充气轮胎压路机

充气轮胎压路机 CW34

请求报价 查找代理商

主要技术规格

工作重量 — 标准空载机器
22050 lb
10000 kg
工作重量 — 最大配重
59525 lb
27000 kg
压实宽度
82 in
2090 mm

概述

CW34 是一款八车轮充气轮胎压路机,具有模块化配重系统和灵活的工作重量,其范围在 10000 kg 到 27000 kg(22050 lb 到 59525 lb)之间。得益于其灵活的运行时充气功能,此机器提供卓越的视野、省油模式操作、均匀地压实以及在各种物料上的出色性能。

产品技术规格适用产品 CW34

工作重量 — 标准空载机器 22050 lb 10000 kg
工作重量 — 最大配重 59525 lb 27000 kg
工作重量 — 最大水配重 28660 lb 13000 kg
每车轮的平均重量 — 无配重 2756 lb 1250 kg
每车轮的平均重量 — 最大配重 7451 lb 3380 kg
每车轮的平均重量 3571 lb 1620 kg
工作重量 — 最大湿沙配重 35275 lb 16000 kg
工作重量 — 无配重 22050 lb 10000 kg
压实宽度 82 in 2090 mm
转弯半径 — 内侧(2) 15 ft 6.1 m
碾压宽度 82 in 2090 mm
行驶速度 - 最大 12 mile/h 19 km/h
转弯半径 — 内侧(1) 240 in 6100 mm
离地间隙 10 in 260 mm
转弯半径 — 外侧 342 in 8700 mm
轮子数量 8 8
缸径 4.13 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
总功率 131.2 hp 96.5 kW
发动机型号 C4.4 C4.4
高度 — ROPS 118 in 3000 mm
总长度 210 in 5350 mm
高度 — 方向盘 96 in 2450 mm
最大机器高度 118 in 3000 mm
总宽度 85 in 2160 mm
轮胎 13/80 R20 13/80 R20
燃油箱容量 71 gal(US) 270 l
喷水箱容量 100 gal(US) 380 l

了解 CW34 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

CW34 充气轮胎压路机

CW34 充气轮胎压路机

CW34 充气轮胎压路机

CW34 充气轮胎压路机

CW34 充气轮胎压路机

CW34 充气轮胎压路机
CW34 充气轮胎压路机
CW34 充气轮胎压路机
CW34 充气轮胎压路机
CW34 充气轮胎压路机

360 View

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

Cat® Inspect 可让您在移动设备上访问设备数据。通过这款简单易用的应用程序,您可轻松获取检查数据,此外,它还能与您的其他 Cat 数据系统集成,方便您密切关注设备机群的状况。这款应用程序每年可执行超过一百万次检查,操作便捷,是设备所有者检查设备的理想之选。

探索技术

Cat® Product Link™ 能够帮助您以无线方式连接到您的设备,为您提供关于机器或设备机群工作状况的重要信息。您可通过在线 Web 应用程序查看位置、工时、燃油用量、生产率、闲置时间和诊断代码,从而根据实际情况做出及时决策,以最大程度地提高效率,提升生产率,并降低设备机群的拥有和运营成本。支持卫星或蜂窝连接。

探索技术

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术
  • 配备温度指示功能的 Cat Compact

    配备温度指示功能的 Cat® Compact 专为沥青作业而设计,帮助操作员直观地查看覆盖区域,同时记录碾压次数和温度数据。该系统利用红外温度传感器和 GPS 测绘技术,帮助操作员了解最新的摊铺层温度、机器位置、碾压次数和碾压覆盖范围等信息。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

配备温度指示功能的 Cat® Compact 专为沥青作业而设计,帮助操作员直观地查看覆盖区域,同时记录碾压次数和温度数据。该系统利用红外温度传感器和 GPS 测绘技术,帮助操作员了解最新的摊铺层温度、机器位置、碾压次数和碾压覆盖范围等信息。

探索技术