330 GC - Tier 3

中型挖掘機 330 GC - Tier 3

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

淨功率 - ISO 9249
212 HP
157.8 kW
工作重量
63700 lb
28900 kg
最大挖掘深度
23.1 ft
7260 mm

總覽

可靠。高生產力。高效率。

Cat® 330 GC 挖掘機在生產力與易用控制性之間達成完美平衡,具備新型舒適駕駛室,減少油耗,並藉由更長的保養間隔減少保養成本,為您提供每小時成本低廉且符合應用需求的耐用挖掘機。

優勢

低油耗

精準結合較低引擎速度與大型液壓泵設計,不僅可提供頂尖性能,所耗用燃油量也更低。

安全的駕駛室設計

經過 ISO 認證的 ROPS (Roll Over Protective Structure, 滾翻保護結構) 駕駛室具備隔音效果,以及可提供絕佳全方位視野的大型車窗,讓您享有更安靜、更安全的工作環境。

降低保養成本

提供比以往機型更長、更同步的保養週期,讓您得以較低成本完成更多工作。

產品規格 330 GC - Tier 3

淨功率 - ISO 9249 212 HP 157.8 kW
淨功率 - ISO 9249 (DIN) 215 hp (公制) 215 hp (公制)
引擎型號 Cat® C7.1 Cat® C7.1
引擎功率 - ISO 14396:2002 213 HP 159 kW
引擎功率 - ISO 14396 (DIN) 216 hp (公制) 216 hp (公制)
缸徑 4 in 105 mm
行程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
生質柴油功能 最高 B20¹ 最高 B20¹
排放 符合巴西 MAR-1 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3 及歐盟 Stage IIIA。 符合巴西 MAR-1 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3 及歐盟 Stage IIIA。
附註 (1) 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 1,800 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 1,800 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。
附註 (2) ¹Cat 引擎與混合以下低碳強度燃油* 的柴油相容,其最高濃度如下:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃油。請參閱指南以成功應用。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*若使用生質柴油比例高於 20% 的混合油,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。 ¹Cat 引擎與混合以下低碳強度燃油* 的柴油相容,其最高濃度如下:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃油。請參閱指南以成功應用。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*若使用生質柴油比例高於 20% 的混合油,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。
主系統 - 最大流量 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
最大壓力 - 設備 5075 psi 35000 kPa
最大壓力 - 行駛 5075 psi 35000 kPa
最大壓力 - 回轉 4120 psi 28400 kPa
回轉速度 11.5 r/min 11.5 r/min
附註 (1) 對於有 CE 標誌的機器,預設值可能會設得較低。 對於有 CE 標誌的機器,預設值可能會設得較低。
最大回轉扭矩 77370 lbf·ft 105 kN·m
工作重量 63700 lb 28900 kg
附註 標準底盤系統、伸展型動臂、R3.2 m (10'6") 斗桿、重載型 (HD) 1.60 m³ (2.09 yd³) 鏟斗、600 mm (24") 三履爪履帶板,及 6,700 kg (14,770 lb) 配重。 標準底盤系統、伸展型動臂、R3.2 m (10'6") 斗桿、重載型 (HD) 1.60 m³ (2.09 yd³) 鏟斗、600 mm (24") 三履爪履帶板,及 6,700 kg (14,770 lb) 配重。
燃油箱容量 125.2 gal (US) 474 l
冷卻系統 6.6 gal (US) 25 l
引擎機油 6.6 gal (US) 25 l
回轉驅動 2.6 gal (US) 10 l
最終驅動系統 - 每個 1.5 gal (US) 5.5 l
液壓系統 - 含油箱 81.9 gal (US) 310 l
液壓油箱 38.8 gal (US) 147 l
動臂 伸展型 6.15 m (20'2") 伸展型 6.15 m (20'2")
斗桿 伸展型 3.2 m (10'6") 伸展型 3.2 m (10'6")
鏟斗 HD 1.60 m³ (2.09 yd³) HD 1.60 m³ (2.09 yd³)
裝運高度 - 駕駛室頂部 10 ft 3050 mm
扶手欄高度 10 ft 3050 mm
裝運長度 34.2 ft 10420 mm
機尾回轉半徑 10.3 ft 3130 mm
配重間隙 3.7 ft 1110 mm
離地間隙 1.6 ft 490 mm
履帶長度 14.4 ft 4350 mm
到支重輪中心的長度 11.4 ft 3490 mm
履帶軌距 7.8 ft 2390 mm
運輸寬度 9.9 ft 2990 mm
最大挖掘深度 23.1 ft 7260 mm
動臂 伸展型 6.15 m (20'2") 伸展型 6.15 m (20'2")
斗桿 伸展型 3.2 m (10'6") 伸展型 3.2 m (10'6")
鏟斗 HD 1.60 m³ (2.09 yd³) HD 1.60 m³ (2.09 yd³)
地面高度最大伸出距離 35.1 ft 10690 mm
最大切割高度 32.9 ft 9980 mm
最大裝載高度 22.8 ft 6930 mm
最小裝載高度 7.5 ft 2280 mm
護板高度為 2,440 mm (8 ft) 時的最大挖掘深度 23.3 ft 7100 mm
最大垂直牆面挖掘深度 19 ft 5800 mm
鏟斗挖掘力 - ISO 40240 lbf 179 kN
斗桿挖掘力 - ISO 28330 lbf 126 kN

330 GC - Tier 3 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛室

  • 滾翻保護結構 (ROPS,Roll Over Protective Structure)
  • 機械可調式座椅
  • 高解析度 203 mm (8") LCD (Liquid Crystal Display, 液晶顯示器) 觸控式螢幕監控器

CAT 技術

  • VisionLink®
  • 遠端無線更新

電力系統

  • 兩顆 1,000 CCA 免保養蓄電池
  • 可編程的延時 LED (Light Emitting Diode, 發光二極體) 工作燈
  • LED 底盤燈、左側動臂燈

引擎

  • Cat C7.1 單渦輪柴油引擎
  • 兩種可選擇的動力模式
  • 自動引擎速度控制器
  • 自動引擎怠速關機
  • 52°C (125°F) 高環境溫度冷卻能力
  • -18°C (0°F) 冷起動能力
  • 搭配整合式預清器的雙濾芯空氣濾清器
  • 可逆轉式電動冷卻風扇

液壓系統

  • 動臂與斗桿再生回路
  • 自動液壓升溫
  • 自動二段變速行駛
  • 動臂和斗桿沉降減緩閥

安全性與穩固性

  • 錘具自動停止
  • 後視攝影機
  • 位於地面高度的引擎停機開關
  • 可上鎖式斷路開關
  • 右側扶手欄和把手
  • 訊號/警告喇叭

維修與保養

  • 定期機油取樣 (S·O·S℠) 口
  • 位於地面高度和平台高度的引擎機油量桿
  • 整合式車輛健康狀態管理系統

底盤系統與結構

  • 底座機架上的繫緊點

330 GC - Tier 3 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動臂和斗桿

  • 6.15 m (20'2") 伸展型動臂
  • 5.55 m (18'2") 大容量型動臂
  • 3.2 m (10'6") 伸展型斗桿
  • 2.65 m (8'8") 伸展型斗桿
  • 2.5 m (8'2") 大容量型斗桿

駕駛室

  • 駕駛員防護護板 (OPG)

CAT 技術

  • VisionLink 生產力

電力系統

  • 駕駛室照明燈、右側動臂燈

引擎

  • -32°C (-25°F) 冷起動能力

液壓系統

  • 動臂和斗桿下放止回閥
  • 錘具回流濾清器回路
  • 機具控制 (雙泵,單/雙向高壓流量)
  • 基本機具控制 (一泵,單向高壓流量)
  • 快速接頭回路

安全性與穩固性

  • 右側側視攝影機
  • 回轉警報器
  • 檢測照明

維修與保養

  • 電動注油泵,含自動關斷裝置

底盤系統與結構

  • 標準底盤系統
  • 長型底盤系統
  • 600 mm (24") 三履爪履帶板
  • 600 mm (24") HD 三履爪履帶板
  • 700 mm (28") 三履爪履帶板
  • 700 mm (28") HD 三履爪履帶板
  • 800 mm (31") 三履爪履帶板
  • 配重 5,800 kg (12,790 lb)
  • 配重 6,700 kg (14,770 lb)

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • Cat 生產力

    Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術
  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

  • Cat 遠端無線更新

    遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術

了解 330 GC - Tier 3 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

330 GC 液壓挖掘機

330 GC 液壓挖掘機

330 GC 液壓挖掘機

330 GC 液壓挖掘機

330 GC 液壓挖掘機

330 GC 液壓挖掘機
330 GC 液壓挖掘機
330 GC 液壓挖掘機
330 GC 液壓挖掘機
330 GC 液壓挖掘機