323 - Tier 3

中型挖掘機 323 - Tier 3

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

淨功率 - ISO 9249
157 HP
117 kW
工作重量
50500 lb
22900 kg
最大挖掘深度
22.1 ft
6730 mm

總覽

兼具速度與效率優勢,造就高性能表現

Cat® 323 提供動力、速度及高生產性能。Cat 323 具備比先前機型更多的標準技術以及更低的燃油與保養成本,可滿足您的所有需求,協助您將事業提升到全新境界。

優勢

低油耗

精準結合較低引擎速度與大型液壓泵設計,不僅可提供頂尖性能,所耗用燃油量也更低。

低保養成本

提供比以往機型更長、更同步的保養週期,有助於增加作業時間並減少成本。

高作業效率

採用標準原廠配備技術改進作業輸出,其中包括具 2D 的 Cat Grade、具輔助功能的 Grade,以及 Payload。

產品規格 323 - Tier 3

淨功率 - ISO 9249 157 HP 117 kW
淨功率 - ISO 9249 (DIN) 159 hp (公制) 159 hp (公制)
引擎型號 Cat® C7.1 Cat® C7.1
引擎功率 - ISO 14396:2002 158 HP 118 kW
引擎功率 - ISO 14396 (DIN) 160 hp (公制) 160 hp (公制)
缸徑 4 in 105 mm
行程 5 in 135 mm
排量 428 in³ 7.01 l
生質柴油功能 最高 B20¹ 最高 B20¹
排放 符合巴西 MAR-1 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3 及歐盟 Stage IIIA。 符合巴西 MAR-1 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3 及歐盟 Stage IIIA。
附註 (1) 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 1,800 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 1,800 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。
附註 (2) ¹Cat 引擎與混合以下低碳強度燃油* 的柴油相容,其最高濃度如下:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃油。請參閱指南以成功應用。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*若使用生質柴油比例高於 20% 的混合油,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。 ¹Cat 引擎與混合以下低碳強度燃油* 的柴油相容,其最高濃度如下:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃油。請參閱指南以成功應用。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*若使用生質柴油比例高於 20% 的混合油,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。
主系統 - 最大流量 429 l/min (113 gal/min) 429 l/min (113 gal/min)
最大壓力 - 設備 5075 psi 35000 kPa
最大壓力 - 設備 - 起重模式 5510 klb/in² 38000 kPa
最大壓力 - 行駛 4974 psi 34300 kPa
最大壓力 - 回轉 3998 psi 27500 kPa
回轉速度 11.25 r/min 11.25 r/min
附註 (1) 對於有 CE 標誌的機器,預設值可能會設得較低。 對於有 CE 標誌的機器,預設值可能會設得較低。
最大回轉扭矩 60300 lbf·ft 82 kN·m
工作重量 50500 lb 22900 kg
附註 長型底盤系統、重載型 (HD) 伸展型動臂、HDR2.9 (9'6") 斗桿、1.30 m³ (1.70 yd³) HD 鏟斗、600 mm (24") HD 履帶板,及 4,200 kg (9,260 lb) 配重。 長型底盤系統、重載型 (HD) 伸展型動臂、HDR2.9 (9'6") 斗桿、1.30 m³ (1.70 yd³) HD 鏟斗、600 mm (24") HD 履帶板,及 4,200 kg (9,260 lb) 配重。
燃油箱容量 86.6 gal (US) 345 l
冷卻系統 6.6 gal (US) 25 l
引擎機油 6.6 gal (US) 25 l
回轉驅動 3.2 gal (US) 12 l
最終驅動系統 - 每個 1.1 gal (US) 4 l
液壓系統 - 含油箱 61.8 gal (US) 234 l
液壓油箱 30.4 gal (US) 115 l
動臂 HD 伸展型 5.7 m (18'8") HD 伸展型 5.7 m (18'8")
斗桿 HD 伸展型 2.9 m (9'6") HD 伸展型 2.9 m (9'6")
鏟斗 HD 1.30 m³ (1.70 yd³) HD 1.30 m³ (1.70 yd³)
裝運高度 - 駕駛室頂部 9.9 ft 2960 mm
扶手欄高度 9.8 ft 2950 mm
裝運長度 31.3 ft 9530 mm
機尾回轉半徑 9.3 ft 2830 mm
配重間隙 3.4 ft 1050 mm
離地間隙 1.7 ft 470 mm
履帶長度 14.7 ft 4450 mm
到支重輪中心的長度 12 ft 3650 mm
履帶軌距 7.8 ft 2380 mm
運輸寬度 9.9 ft 2980 mm
最大挖掘深度 22.1 ft 6730 mm
動臂 HD 伸展型 5.7 m (18'8") HD 伸展型 5.7 m (18'8")
斗桿 HD 伸展型 2.9 m (9'6") HD 伸展型 2.9 m (9'6")
鏟斗 HD 1.30 m³ (1.70 yd³) HD 1.30 m³ (1.70 yd³)
地面高度最大伸出距離 32.4 ft 9870 mm
最大切割高度 31 ft 9450 mm
最大裝載高度 21.3 ft 6480 mm
最小裝載高度 7.1 ft 2160 mm
護板高度為 2,440 mm (8 ft) 時的最大挖掘深度 21.6 ft 6560 mm
最大垂直牆面挖掘深度 18.5 ft 5620 mm
鏟斗挖掘力 - ISO 31505 lbf 140 kN
斗桿挖掘力 - ISO 23962 lbf 107 kN

323 - Tier 3 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

駕駛室

  • 滾翻保護結構 (ROPS,Rollover Protective Structure)
  • 機械可調式座椅 (僅限 Comfort 系列)
  • 空氣可調式加熱座椅 (僅豪華型)
  • 高解析度 203 mm (8") LCD 觸控式螢幕監控器

CAT 技術

  • VisionLink®
  • 遠端無線更新
  • 遠端故障排除
  • 作業機具辨識和追蹤 (PL161)
  • 具 2D 的 Cat Grade
  • Cat Assist
  • Cat Payload

電力

  • 兩顆 1,000 CCA 免保養蓄電池
  • 可編程的延時 LED (Light Emitting Diode, 發光二極體) 工作燈
  • LED 底盤燈、左側和右側伸展型動臂燈、駕駛室照明燈 - 850 流明

引擎

  • Cat 7.1 單渦輪柴油引擎
  • 自動引擎速度控制器
  • 52ºC (125ºF) 高環境溫度冷卻能力
  • -18°C (-0°F) 冷起動能力
  • 搭配整合式預濾器的雙濾芯空氣濾清器
  • 可逆轉式電動冷卻風扇

液壓系統

  • 動臂與斗桿再生回路
  • 自動預熱功能
  • 自動二段變速行駛
  • 自動增強挖掘
  • 動臂和斗桿沉降減緩閥

安全性與穩固性

  • 2D 電動圍欄
  • 錘具自動停止
  • 後視攝影機
  • 位於地面高度的引擎停機開關
  • 可上鎖式斷路開關
  • 右側扶手欄和把手
  • 訊號/警告喇叭

維修與保養

  • 定期機油取樣 (S·O·S℠) 取樣口
  • 位於地面高度和平台高度的引擎機油量桿
  • 整合式車輛健康狀態管理系統

底盤系統與結構

  • 底座機架上的繫緊點

323 - Tier 3 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動臂和斗桿

  • 5.7 m (18'8") HD 伸展型動臂
  • 8.85 m (29'0") 超長伸展型動臂
  • 2.9 m (9'6") HD 伸展型斗桿
  • 2.5 m (8'2") HD 伸展型斗桿
  • 2.9 m (9'6") 伸展型斗桿
  • 2.5 m (8'2") 伸展型斗桿
  • 6.28 m (20'7") 超長伸展型斗桿

駕駛室

  • 駕駛員防護護板 (OPG)
  • 高解析度 10" (254 mm) LCD 觸控式螢幕監控器
  • Cat 斗桿轉向
  • 輔助繼電器

CAT 技術

  • VisionLink 生產力
  • 駕駛員輔導
  • 具附件預裝選配 (ARO) 的 Cat Grade 2D
  • 具 3D 的 Cat Grade (單一或雙 GNSS)
  • Cat Grade 3D 預裝
  • Cat 進階 Payload
  • Cat 傾斜旋轉器 (TRS) 整合

電力

  • 四顆 1,000 CCA 免保養蓄電池

引擎

  • -32°C (-25°F) 冷起動能力

液壓系統

  • 錘具回流濾清器回路
  • 聯合流量/高壓輔助回路
  • 液壓效率監控
  • 用於 Cat 抓銷器的快速接頭回路

安全性與穩固性

  • Cat Command (遠端控制)
  • 360° 能見度
  • 檢測照明
  • 回轉警報器

底盤系統與結構

  • 600 mm (24") HD 三履爪履帶板
  • 600 mm (24") 雙履爪履帶板
  • 700 mm (28") HD 三履爪履帶板
  • 790 mm (31") HD 三履爪履帶板
  • 配重 5,400 kg (11,900 lb)
  • 配重 4200 kg (9,300 lb)

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • 適用於挖掘機的 Cat 2D 電動圍欄

    Cat® 2D 電動圍欄可讓前連桿維持在預先定義的工作區域內,以避免交通等方面的危險。2D 電動圍欄使用位置感測器資料,可於前連桿到達指定的邊界時自動停止動作。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 2D 電動圍欄可讓前連桿維持在預先定義的工作區域內,以避免交通等方面的危險。2D 電動圍欄使用位置感測器資料,可於前連桿到達指定的邊界時自動停止動作。

探索技術
  • 適用於挖掘機的 Cat Grade (2D 和 3D)

    挖掘地基。水管挖溝。在斜坡上工作。這些工作都有賴於 Cat® Grade 技術提供的精準度和速度。結合先進的導向技術和選配的自動化機器控制系統,Grade 幫助駕駛員以更少的工作次數,精準地達到整平目標。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

挖掘地基。水管挖溝。在斜坡上工作。這些工作都有賴於 Cat® Grade 技術提供的精準度和速度。結合先進的導向技術和選配的自動化機器控制系統,Grade 幫助駕駛員以更少的工作次數,精準地達到整平目標。

探索技術
  • Cat 生產力

    Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

  • 挖掘機駕駛員輔導

    不同經驗水準的駕駛員在接受駕駛員輔導後,其工作效率和生產力都將更上一層樓。透過隨手可得的提示與資料,駕駛員可以在工地的日常工作中追蹤並改善他們的生產力。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術

不同經驗水準的駕駛員在接受駕駛員輔導後,其工作效率和生產力都將更上一層樓。透過隨手可得的提示與資料,駕駛員可以在工地的日常工作中追蹤並改善他們的生產力。

探索技術
  • 適用於挖掘機的 Cat Payload

    新一代挖掘機承擔各種類型的作業:裝載、堆料、物料處理等。Cat® Payload 技術提供行進間秤重功能,協助駕駛員每次都能達到精確目標,避免發生過載、裝載不足或錯誤裝載物料等情形。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

新一代挖掘機承擔各種類型的作業:裝載、堆料、物料處理等。Cat® Payload 技術提供行進間秤重功能,協助駕駛員每次都能達到精確目標,避免發生過載、裝載不足或錯誤裝載物料等情形。

探索技術
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

  • Cat 遠端故障排除

    遠端故障排除讓 Cat 代理商可在機器保持運轉的同時執行測試。找出問題之後,技術人員便可在第一時間使用正確的零件和工具解決問題,節省時間和金錢。遠端故障排除能減少保養時間,讓機器以最高效率運轉。

  • Cat 遠端無線更新

    遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。

探索技術

Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。

探索技術

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

遠端故障排除讓 Cat 代理商可在機器保持運轉的同時執行測試。找出問題之後,技術人員便可在第一時間使用正確的零件和工具解決問題,節省時間和金錢。遠端故障排除能減少保養時間,讓機器以最高效率運轉。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術
  • 適用於挖掘機的 Cat 起重輔助

    Cat 起重輔助是一項挖掘機安全功能,可快速計算您所起重的實際負載,並與該挖掘機所能負荷的額定負載相比較。視覺與聲響警示會告知您是否處於安全的工作範圍內,或是需要採取措施以避免傾翻。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat 起重輔助是一項挖掘機安全功能,可快速計算您所起重的實際負載,並與該挖掘機所能負荷的額定負載相比較。視覺與聲響警示會告知您是否處於安全的工作範圍內,或是需要採取措施以避免傾翻。

探索技術

了解 323 - Tier 3 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

323 液壓挖掘機

323 中型液壓挖掘機

323 中型液壓挖掘機

323 中型液壓挖掘機

323 中型液壓挖掘機

323 液壓挖掘機
323 中型液壓挖掘機
323 中型液壓挖掘機
323 中型液壓挖掘機
323 中型液壓挖掘機