320 GC - Tier 3

中型挖掘機 320 GC - Tier 3

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

淨功率 - ISO 9249
143 HP
107 kW
工作重量
45000 lb
20400 kg
最大挖掘深度
21.8 ft
6630 mm

總覽

可靠、舒適、高生產力。

Cat® 320 GC 挖掘機在生產力與易用技術功能之間達到完美平衡,具備舒適駕駛室,油耗更低,並藉由更長的保養週期減少保養成本,讓您享有每小時成本低廉,適用於輕載至中等負載應用的耐用挖掘機。

優勢

低油耗

精準結合較低引擎速度與大型液壓泵設計,不僅可提供頂尖性能,所耗用燃油量也更低。

提高可靠性與效率

先進電子液壓系統可讓功率和效率達到最佳平衡,同時為您提供精確挖掘要求所需的控制力。

降低保養成本

提供比以往機型更長、更同步的保養週期,讓您得以較低成本完成更多工作。

產品規格 320 GC - Tier 3

淨功率 - ISO 9249 143 HP 107 kW
淨功率 - ISO 9249 (DIN) 145 hp (公制) 145 hp (公制)
引擎型號 Cat® C4.4 Cat® C4.4
引擎功率 - ISO 14396:2002 145 HP 108 kW
引擎功率 - ISO 14396 (DIN) 147 hp (公制) 147 hp (公制)
缸徑 4 in 105 mm
行程 5 in 127 mm
排量 269 in³ 4.4 l
生質柴油功能 最高 B20¹ 最高 B20¹
排放 符合巴西 MAR-1 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3 及歐盟 Stage IIIA。 符合巴西 MAR-1 排放標準,相當於美國環保署 Tier 3 及歐盟 Stage IIIA。
附註 (1) 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,000 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,000 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。
附註 (2) ¹Cat 引擎與混合以下低碳強度燃油* 的柴油相容,其最高濃度如下:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃油。請參閱指南以成功應用。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*若使用生質柴油比例高於 20% 的混合油,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。 ¹Cat 引擎與混合以下低碳強度燃油* 的柴油相容,其最高濃度如下:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃油。請參閱指南以成功應用。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*若使用生質柴油比例高於 20% 的混合油,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。
主系統 - 最大流量 429 l/min (113 gal/min) 429 l/min (113 gal/min)
最大壓力 - 設備 5075 psi 35000 kPa
最大壓力 - 行駛 4974 psi 34300 kPa
最大壓力 - 回轉 3625 psi 25000 kPa
回轉速度 11.3 r/min 11.3 r/min
附註 (1) 對於有 CE 標誌的機器,預設值可能會設得較低。 對於有 CE 標誌的機器,預設值可能會設得較低。
最大回轉扭矩 54900 lbf·ft 74.4 kN·m
工作重量 45000 lb 20400 kg
附註 中型底盤系統、伸展型動臂、R2.9 (9'6") 斗桿、通用型 (GD) 1 m³ (1.31 yd³) 鏟斗、600 mm (24") 三履爪履帶板、及 3.7 mt (8,200 lb) 配重。 中型底盤系統、伸展型動臂、R2.9 (9'6") 斗桿、通用型 (GD) 1 m³ (1.31 yd³) 鏟斗、600 mm (24") 三履爪履帶板、及 3.7 mt (8,200 lb) 配重。
燃油箱容量 86.6 gal (US) 345 l
冷卻系統 6.6 gal (US) 25 l
引擎機油 4 gal (US) 15 l
回轉驅動 3.2 gal (US) 12 l
最終驅動系統 - 每個 1.1 gal (US) 4 l
液壓系統 - 含油箱 61.8 gal (US) 234 l
液壓油箱 30.4 gal (US) 115 l
動臂 伸展型 5.7 m (18'8") 伸展型 5.7 m (18'8")
斗桿 伸展型 2.9 m (9'6") 伸展型 2.9 m (9'6")
鏟斗 1 m³ (1.31 yd³) 1 m³ (1.31 yd³)
裝運高度 - 駕駛室頂部 9.9 ft 2960 mm
扶手欄高度 9.8 ft 2950 mm
裝運長度 31.3 ft 9530 mm
機尾回轉半徑 9.3 ft 2830 mm
配重間隙 3.4 ft 1050 mm
離地間隙 1.5 ft 470 mm
履帶長度 13.9 ft 4250 mm
到支重輪中心的長度 11.3 ft 3450 mm
履帶軌距 7.8 ft 2380 mm
運輸寬度 9.8 ft 2980 mm
最大挖掘深度 21.8 ft 6630 mm
動臂 伸展型 5.7 m (18'8") 伸展型 5.7 m (18'8")
斗桿 伸展型 2.9 m (9'6") 伸展型 2.9 m (9'6")
鏟斗 1 m³ (1.31 yd³) 1 m³ (1.31 yd³)
地面高度最大伸出距離 32.1 ft 9770 mm
最大切割高度 31 ft 9440 mm
最大裝載高度 21.6 ft 6580 mm
最小裝載高度 7.4 ft 2260 mm
護板高度為 2,440 mm (8 ft) 時的最大挖掘深度 21.2 ft 6460 mm
最大垂直牆面挖掘深度 19.7 ft 6010 mm
鏟斗挖掘力 - ISO 29007 lbf 129 kN
斗桿挖掘力 - ISO 22301 lbf 99 kN

320 GC - Tier 3 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat® 代理商。

動臂和斗桿

  • 5.7 m (18'8") 伸展型動臂

駕駛室

  • 滾翻保護結構 (ROPS,Rollover Protective Structure)
  • 附帶安全帶的機械式懸吊座椅
  • 高解析度 203 mm (8") LCD (Liquid Crystal Display, 液晶顯示器) 觸控式螢幕監控器

CAT 技術

  • VisionLink®
  • 遠端無線更新

電力系統

  • 兩顆 1,000 CCA 免保養蓄電池
  • 可編程的延時 LED (Light Emitting Diode, 發光二極體) 工作燈
  • LED 底盤燈、左側動臂燈

引擎

  • Cat C4.4 單渦輪柴油引擎
  • 兩種可選擇的動力模式
  • 自動引擎速度控制器
  • 自動引擎怠速關機
  • 52°C (125°F) 高環境溫度冷卻能力
  • -32°C (-25°F) 冷起動能力
  • 搭配整合式預清器的雙濾芯空氣濾清器
  • 可逆轉式電動冷卻風扇

液壓系統

  • 動臂與斗桿再生回路
  • 自動二段變速行駛
  • 動臂和斗桿沉降減緩閥
  • 三按鈕操縱桿

安全性與穩固性

  • 錘具自動停止
  • 後視攝影機
  • 位於地面高度的引擎停機開關
  • 可上鎖式斷路開關
  • 右側扶手欄和把手
  • 訊號/警告喇叭

維修與保養

  • 定期機油取樣 (S·O·S℠) 口
  • 位於地面高度和平台高度的引擎機油量桿
  • 整合式車輛健康狀態管理系統

底盤系統與結構

  • 600 mm (24") 三履爪履帶板
  • 底座機架上的繫緊點
  • 配重 3,700 kg (8,150 lb)
  • 配重 4,200 kg (9,260 lb) (僅澳洲、紐西蘭)

320 GC - Tier 3 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat® 代理商。

駕駛室

  • 駕駛員防護護板 (OPG)

動臂和斗桿

  • 2.5 m (8'2") 伸展型斗桿
  • 2.9 m (9'6") 伸展型斗桿

CAT 技術

  • VisionLink 生產力

電力系統

  • LED 底盤燈、左側/右側動臂燈、駕駛室照明燈

液壓系統

  • 自動預熱功能
  • 錘具回流濾清器回路
  • 滑桿操縱桿
  • 機具控制 (雙泵,單/雙向高壓流量)
  • 基本機具控制 (一泵,單向高壓流量)
  • 快速接頭回路

安全性與穩固性

  • 右側視攝影機
  • 回轉警報器
  • 檢測照明

底盤系統與結構

  • 790 mm (31") 三履爪履帶板

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • Cat 生產力

    Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術
  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

  • Cat 遠端無線更新

    遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術

了解 320 GC - Tier 3 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

320 GC 液壓挖掘機

320 GC 液壓挖掘機

320 GC 液壓挖掘機

320 GC 液壓挖掘機

320 GC 液壓挖掘機
320 GC 液壓挖掘機
320 GC 液壓挖掘機
320 GC 液壓挖掘機