引擎
淨功率 - ISO 9249 | 346 HP 258 kW |
引擎型號 | Cat C9.3 Cat C9.3 |
引擎功率 - ISO 14396:2002 | 347 HP 259 kW |
缸徑 | 5 in 115 mm |
行程 | 6 in 149 mm |
排量 | 568 in³ 9.3 l |
引擎轉速:作業 | 1750 r/min 1750 r/min |
引擎轉速:行駛 | 1900 r/min 1900 r/min |
345 GC 的燃油效率和可維修性使其脫穎而出。堅固挖掘機加裝有安靜舒適的 ROPS (Roll Over Protective Structure, 滾翻保護結構) 駕駛室、簡單易用的控制器和多種 Cat 附件選項,可進行各式各樣的任務。
345 GC 具有平衡的動力和操控能力,能高效、可靠地完成工作。
可調式座椅、觸手可及的控制器以及經過 ISO 認證的 ROPS 保護裝置帶來更舒適、更安全的工作環境。
透過延長保養週期,增加運作時間並降低成本。
淨功率 - ISO 9249 | 346 HP 258 kW |
引擎型號 | Cat C9.3 Cat C9.3 |
引擎功率 - ISO 14396:2002 | 347 HP 259 kW |
缸徑 | 5 in 115 mm |
行程 | 6 in 149 mm |
排量 | 568 in³ 9.3 l |
引擎轉速:作業 | 1750 r/min 1750 r/min |
引擎轉速:行駛 | 1900 r/min 1900 r/min |
主系統 - 最大流量 | 630 l/min (166 gal/min) 630 l/min (166 gal/min) |
最大壓力 - 設備 | 5076 psi 35000 kPa |
最大壓力 - 行駛 | 5076 psi 35000 kPa |
最大壓力 - 回轉 | 4061 psi 28000 kPa |
回轉速度 | 8.27 r/min 8.27 r/min |
最大回轉扭矩 | 114543 ft·lbf 155 kN·m |
工作重量 | 93000 lb 42200 kg |
工作重量 | 伸展型動臂、R2.9TB (9'6"") 斗桿、HD 2.41 m3 (3.15 yd3) 鏟斗、600 mm (24"") 雙履爪履帶板、9 mt (19,842 lb) 配重。 伸展型動臂、R2.9TB (9'6"") 斗桿、HD 2.41 m3 (3.15 yd3) 鏟斗、600 mm (24"") 雙履爪履帶板、9 mt (19,842 lb) 配重。 |
燃油箱容量 | 158.5 gal (US) 600 l |
冷卻系統 | 10.5 gal (US) 40 l |
引擎機油 | 8.5 gal (US) 32 l |
回轉驅動 | 3.6 gal (US) 13.5 l |
最終驅動系統 - 每個 | 2.1 gal (US) 8 l |
液壓系統 - 含油箱 | 111.7 gal (US) 423 l |
液壓油箱 | 49.1 gal (US) 186 l |
動臂 | 伸展型 6.9 m (22.8") 伸展型 6.9 m (22.8") |
斗桿 | R2.9TB (9'6") R2.9TB (9'6") |
鏟斗 | HD 2.41 m³ (3.15 yd³) HD 2.41 m³ (3.15 yd³) |
裝運高度 - 駕駛室頂部 | 10.6 ft 3230 mm |
扶手欄高度 | 11.1 ft 3370 mm |
裝運長度 | 38.1 ft 11600 mm |
機尾回轉半徑 | 11.6 ft 3530 mm |
配重間隙 | 4.3 ft 1300 mm |
離地間隙 | 1.7 ft 520 mm |
履帶長度 | 16.5 ft 5030 mm |
到支重輪中心的履帶長度 | 13.3 ft 4040 mm |
履帶軌距 | 9 ft 2740 mm |
運輸寬度 | 11 ft 3340 mm |
最大挖掘深度 | 23.6 ft 7200 mm |
動臂 | 伸展型 6.9 m (22.8") 伸展型 6.9 m (22.8") |
斗桿 | R2.9TB (9'6") R2.9TB (9'6") |
鏟斗 | HD 2.41 m³ (3.15 yd³) HD 2.41 m³ (3.15 yd³) |
地面高度最大伸出距離 | 37 ft 11290 mm |
最大切割高度 | 34.6 ft 10540 mm |
最大裝載高度 | 23.7 ft 7210 mm |
最小裝載高度 | 10.3 ft 3130 mm |
護板高度為 2,440 mm (8 ft) 時的最大挖掘深度 | 23 ft 7040 mm |
最大垂直牆面挖掘深度 | 17.7 ft 5390 mm |
鏟斗挖掘力 - ISO | 52860 lbf 235 kN |
斗桿挖掘力 - ISO | 40530 lbf 180 kN |
空調 | 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。 此系統含 1 kg 的冷媒,具有等同於 1,430 公噸的二氧化碳。 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。 此系統含 1 kg 的冷媒,具有等同於 1,430 公噸的二氧化碳。 |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。
Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。
Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。
Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。
Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。
使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。
Cat® Inspect 讓您在行動裝置存取設備資料。此一應用程式方便使用,可擷取檢查資料,並能整合其他 Cat 資料系統,讓您能密切關注機隊的狀況。每年完成一百萬次以上的檢查,提供設備所有人便利性並且值得信賴。
Cat® Product Link™ 可讓您以無線方式連接至設備,方便您取得機器或機隊運作情況的寶貴資訊。透過網路線上應用程式獲得位置、工時、燃油使用量、生產力、怠速時間與診斷代碼等資訊,助您依據實際情況及時做出決策,以發揮最大效率、提高生產力並降低機隊的維持及營運成本。可用衛星或行動網路連接。
使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。