引擎
淨功率 - ISO 9249 | 273 HP 203.7 kW |
淨功率 - ISO 9249 (DIN) | 277 hp (公制) 277 hp (公制) |
引擎型號 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
引擎功率 - ISO 14396:2002 | 275 HP 205 kW |
引擎功率 - ISO 14396 (DIN) | 279 hp (公制) 279 hp (公制) |
缸徑 | 4 in 105 mm |
行程 | 5 in 135 mm |
排量 | 428 in³ 7.01 l |
生質柴油功能 | 最高 B20¹ 最高 B20¹ |
排放 | 符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 和日本 2014 排放標準。 符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 和日本 2014 排放標準。 |
附註 (1) | 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,200 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,200 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 |
附註 (2) | ¹Cat 柴油引擎必須使用 ULSD (含硫量不超過 15 ppm 的超低硫柴油) 或與以下低碳強度燃料** 混合的 ULSD,最高可達:20% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃料。請參閱指南以成功應用。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*無後處理裝置的引擎可以使用更高比例的混合品,最高為 100% 生質柴油 (如需使用高於 20% 生質柴油的混合品,請洽詢您的 Cat 代理商)。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。 ¹Cat 柴油引擎必須使用 ULSD (含硫量不超過 15 ppm 的超低硫柴油) 或與以下低碳強度燃料** 混合的 ULSD,最高可達:20% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃料。請參閱指南以成功應用。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*無後處理裝置的引擎可以使用更高比例的混合品,最高為 100% 生質柴油 (如需使用高於 20% 生質柴油的混合品,請洽詢您的 Cat 代理商)。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。 |