316 GC

小型挖掘機 316 GC

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

淨功率 - ISO 9249
104 HP
77.3 kW
工作重量
32100 lb
14600 kg
最大挖掘深度
18.2 ft
5530 mm

總覽

最佳的性能與可靠性

如果您需要可靠性、耐用性、高生產力和低成本,Cat® 316 GC 正是為您所設計的。這台挖掘機的設計、製造和獨特的支援,能幫助您走上成功的捷徑。

優勢

提高生產力

更充沛的引擎功率,更強勁的掘起力,為您帶來所需的動力,一舉提高生產力。

低保養成本

透過延長且更同步的保養週期,以較低成本完成更多工作。  

專為 日常工作而設

316 GC 的持有和操作都十分簡單,也能提供您對 Cat® 產品所期待的可靠性和耐用性。

產品規格 316 GC

淨功率 - ISO 9249 104 HP 77.3 kW
引擎型號 C3.6 C3.6
淨功率 - ISO 9249 (DIN) 105 hp (公制) 105 hp (公制)
引擎功率 - ISO 14396:2002 110 HP 82 kW
引擎功率 - ISO 14396 (DIN) 111 hp (公制) 111 hp (公制)
缸徑 4 in 98 mm
行程 5 in 120 mm
排量 220 in³ 3.6 l
生質柴油功能 最高 B20¹ 最高 B20¹
排放 符合巴西 MAR-1 和中國非道路 Stage III 排放標準,等同於美國環保署 Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 標準。 符合巴西 MAR-1 和中國非道路 Stage III 排放標準,等同於美國環保署 Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 標準。
附註 (1) 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,200 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,200 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。
附註 (2) ¹Cat 引擎與混合了以下低碳強度燃料** 的柴油相容,最高可達:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃料。*如需使用高於 20% 生質柴油的混合品,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料不會顯著減少溫室氣體排放量 ¹Cat 引擎與混合了以下低碳強度燃料** 的柴油相容,最高可達:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃料。*如需使用高於 20% 生質柴油的混合品,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料不會顯著減少溫室氣體排放量
主系統 - 最大流量 268 L/min (71 gal/min) 268 L/min (71 gal/min)
最大壓力 - 設備 5075 psi 35000 kPa
最大壓力 - 行駛 5075 psi 35000 kPa
最大壓力 - 回轉 3756 psi 25900 kPa
斗桿汽缸 - 行程 47 in 1197 mm
動臂汽缸 - 缸徑 4 in 105 mm
動臂汽缸 - 行程 40 in 1015 mm
斗桿汽缸 - 缸徑 5 in 120 mm
鏟斗汽缸 - 行程 37 in 939 mm
鏟斗汽缸 - 缸徑 4 in 100 mm
回轉速度 11.5 r/min 11.5 r/min
最大回轉扭矩 31634 lbf·ft 43 kN·m
工作重量 32100 lb 14600 kg
燃油箱容量 62.6 gal (US) 237 l
冷卻系統 2.9 gal (US) 11 l
引擎機油 2.9 gal (US) 11 l
最終驅動系統 - 每個 0.8 gal (US) 3 l
液壓系統 - 含油箱 38.3 gal (US) 145 l
液壓油箱 20.3 gal (US) 77 l
動臂 HD 4.65 m (15'3") HD 4.65 m (15'3")
斗桿 HD 2.5 m (8'2") HD 2.5 m (8'2")
鏟斗 GD 0.65 m³ (0.85 yd³) GD 0.65 m³ (0.85 yd³)
裝運高度 - 駕駛室頂部 9.2 ft 2790 mm
扶手欄高度 9.3 ft 2830 mm
裝運長度 25.8 ft 7870 mm
機尾回轉半徑 7.8 ft 2350 mm
配重間隙 2.9 ft 900 mm
離地間隙 1.4 ft 430 mm
履帶長度 12.3 ft 3750 mm
到支重輪中心的長度 10 ft 3040 mm
履帶軌距 6.5 ft 1990 mm
運輸寬度 8.2 ft 2490 mm
長度 - 支重輪中心 10 ft 3040 mm
最大挖掘深度 18.2 ft 5530 mm
動臂 HD 4.65 m (15'3") HD 4.65 m (15'3")
斗桿 HD 2.5 m (8'2") HD 2.5 m (8'2")
鏟斗 GD 0.65 m³ (0.85 yd³) GD 0.65 m³ (0.85 yd³)
地面高度最大伸出距離 26.8 ft 8180 mm
最大切割高度 27.9 ft 8500 mm
最大裝載高度 20.1 ft 6110 mm
最小裝載高度 6.7 ft 2020 mm
護板高度為 2,440 mm (8 ft) 時的最大挖掘深度 17.5 ft 5330 mm
最大垂直牆面挖掘深度 15.9 ft 4860 mm
鏟斗挖掘力 - ISO 24500 lbf 109 kN
斗桿挖掘力 - ISO 16860 lbf 75 kN
空調 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 0.81 hg 的冷媒,相當於 1.216 公噸的二氧化碳當量。 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 = 1430)。此系統含 0.81 hg 的冷媒,相當於 1.216 公噸的二氧化碳當量。
工作重量 31600 lb 14300 kg

316 GC 標準設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動臂和斗桿

  • 4.65 m (15'3") 伸展型動臂

駕駛室

  • 以黏性安裝座達成隔音效果
  • 高解析度 203 mm (8") LCD (Liquid Crystal Display, 液晶顯示器) 觸控式螢幕監控器
  • 具備頭枕的機械可調式座椅
  • 自動雙段式空調
  • 免鑰匙按下即起動的引擎控制
  • 立地可調式控制台
  • 單鍵式操縱桿
  • 具備 USB 與 aux 連接埠的 AM/FM 收音機
  • 24V DC 插座
  • 杯架與儲物室
  • 70/30 強化擋風玻璃
  • 上方徑向雨刷和噴水器
  • 可開啟式鋼質出口
  • 頂燈
  • 可水洗踏墊

CAT 技術

  • VisionLink
  • 遠端無線更新

電力系統

  • 750 CCA 免保養蓄電池 (2 個)
  • 電力斷路開關
  • LED 左側動臂燈與底盤燈
  • LED 駕駛室燈光

引擎

  • 三種可選擇的模式:動力、智慧、經濟
  • 52°C (125°F) 高環境溫度冷卻能力
  • -18°C (-0°F) 冷起動能力 (歐亞大陸)
  • 可使用達 B20 配比的生質柴油
  • 電動燃油補充泵
  • 兩階段式燃油濾清系統
  • 搭配預清器的密封式雙濾芯空氣濾清器

液壓系統

  • 電子主控制閥
  • 電控泵
  • 動臂與斗桿再生回路
  • 自動液壓機油預熱
  • 自動二段變速行駛
  • 高性能液壓回流濾清器

安全性與穩固性

  • 防滑板和埋頭螺栓
  • 扶手和把手
  • 外部上鎖式工具/儲物間
  • 視鏡套件
  • 訊號/警告喇叭
  • 液壓鎖定控制桿

維修與保養

  • 位置集中的濾清器
  • 散熱器防護屏
  • S·O·S (Scheduled Oil Sampling, 定期機油取樣) 取樣口

底盤系統與結構

  • 中央履帶引導護板
  • 潤滑脂潤滑履帶鍊節
  • 底部護板
  • 行駛馬達護板
  • 3.2 mt (7,055 lb) 配重
  • 繫緊點

316 GC 選配設備

附註

  • 標準和選配設備可能有所不同。如需詳細資料,請洽詢 Cat 代理商。

動臂和斗桿

  • 2.5 m (8'2") HD 伸展型斗桿
  • 3.0 m (9'10") 伸展型斗桿 (台灣除外)

駕駛室

  • 駕駛員防護護板 (OPG)
  • 三按鈕操縱桿

電力系統

  • LED 右側動臂燈 (台灣除外)

引擎

  • -25°C (-13°F) 冷起動能力 (歐亞大陸標準配備)

液壓系統

  • 錘具管線
  • 錘具地面踏板套組

安全性與穩固性

  • 後視攝影機
  • 回轉警報器
  • 行駛警報器含取消開關 (南美洲地區標準配備)

底盤系統與結構

  • 500 mm (20") 三履爪履帶板 (巴西除外)
  • 600 mm (24") 三履爪履帶板 (台灣除外)
  • 700 mm (28") 三履爪履帶板,附加踏板 (巴西、台灣、非洲、中東地區除外)
  • 770 mm (30") 三履爪履帶板,附加踏板 (台灣、非洲、中東地區除外)
  • 旋轉護板 (南美洲地區和歐亞大陸標準配備)

CAT 技術

  • VisionLink 生產力

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • Cat 生產力

    Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

Cat® 生產力是雲端版應用程式,具有高度擴充性,可適用於任何規模的作業。Cat Production Measurement 詳細資料、機器資料和工地資料皆由內建 Cat Product Link™ 裝置直接送到網路平台,您可在任何地方透過行動裝置、平板電腦或桌面裝置存取。

探索技術
  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

  • Cat 遠端無線更新

    遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

遠端無線更新由 Cat 代理商送出警示,提醒您更新機器的軟體。為將停機時間降至最低,更新作業可在工地進行,無需等候代理商技術人員到場。遠端更新能減少保養時間,讓您的資產以最高效率運轉。

探索技術

了解 316 GC 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC
316 GC
316 GC
316 GC
316 GC