H130GC,側面安裝

GC 錘具 H130 GC,側面安裝

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

撞擊能量等級
4425 ft-lb
6000 J
每分鐘打擊次數
350-700
350-700
最大工作重量
4851 lb
2205 kg

總覽

Cat® 錘具可加速滿足拆除、建造及採石等需求。結合 GC 錘具系列簡潔輕盈的設計與 Cat 產品一如預期的可靠性、耐用性和價值。如此造就出單位時間成本較低的解決方案,提供您所需的一致功率的和性能。

產品規格 H130 GC,側面安裝

撞擊能量等級 4425 ft-lb 6000 J
每分鐘打擊次數 350-700 350-700
最大工作重量 4851 lb 2205 kg
最小工作重量 4851 lb 2205 kg
最大載具重量 70547 lb 32 t
最小載具重量 55115 lb 25 t
錘頭直徑 5.91 in 150 mm
最大操作壓力 2610 psi 18000 kPa
最小操作壓力 2320 psi 16000 kPa
額定流量 - 最大 50 gal/min 190 l/min
額定流量 - 最小 42 gal/min 160 l/min

了解 H130 GC,側面安裝 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

H130GC,側面安裝

H130GC,側面安裝