引擎
淨功率 - ISO 9249 | 139 HP 103.6 kW |
淨功率 - ISO 9249 (DIN) | 141 hp (公制) 141 hp (公制) |
引擎型號 | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
引擎功率 - ISO 14396:2002 | 145 HP 108 kW |
引擎功率 - ISO 14396 (DIN) | 147 hp (公制) 147 hp (公制) |
缸徑 | 4 in 105 mm |
行程 | 5 in 127 mm |
排量 | 269 in³ 4.4 l |
生質柴油功能 | 最高 B20¹ 最高 B20¹ |
排放 | 美國環保署 Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 同級排放標準。 美國環保署 Tier 3 和歐盟 Stage IIIA 同級排放標準。 |
附註 (1) | 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,000 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 所示之淨功率是當引擎裝有風扇、進氣系統、排氣系統和交流發電機,且引擎速度為 2,000 rpm 時在飛輪處測得的功率。所示之功率係依據製造當時有效的特定標準進行測試。 |
附註 (2) | ¹Cat 引擎與混合以下低碳強度燃油* 的柴油相容,其最高濃度如下:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃油。請參閱指南以成功應用。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*若使用生質柴油比例高於 20% 的混合油,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。 ¹Cat 引擎與混合以下低碳強度燃油* 的柴油相容,其最高濃度如下:100% 生質柴油 FAME (脂肪酸甲酯)* 或 100% 可再生柴油、HVO (氫化植物油) 及 GTL (氣轉液) 燃油。請參閱指南以成功應用。詳情請洽詢您的 Cat 代理商或參閱「Caterpillar 機器油液建議」(SEBU6250)。*若使用生質柴油比例高於 20% 的混合油,請洽詢您的 Cat 代理商。**低碳強度燃料的排氣管溫室氣體排放量基本上與傳統燃料相同。 |