H180 GC S 錘具

GC 錘具 H180 GC S

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

每分鐘打擊次數
200 至 400
200 至 400
最小工作重量
8616 lb
3908 kg
額定流量 - 最小
66 gal/min
250 l/min

總覽

Cat® H180 GC S 錘具專為在碎石和混凝土拆除作業中提供耐用性而設計。Cat H180 GC S 錘具擁有強大的液壓系統和快速檢修保養區域的能力,有助於提高整體生產力並降低保養成本。Cat H180 GC S 錘具為多功能解決方案,非常適合築路工程、挖溝和拆除等多種應用。

產品規格 H180 GC S

每分鐘打擊次數 200 至 400 200 至 400
最小工作重量 8616 lb 3908 kg
額定流量 - 最小 66 gal/min 250 l/min
額定流量 - 最大 79 gal/min 300 l/min
最小操作壓力 2030 psi 14000 kPa
最大操作壓力 2320 psi 16000 kPa
錘頭直徑 7.1 in 180 mm
最小載具重量 88100 lb 40 t
最大載具重量 121200 lb 55 t

了解 H180 GC S 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

H180 GC S 錘具

H180 GC S 錘具