寬度 | 74.1 in 1883 mm |
高度 - 抓斗封閉 | 29.1 in 739 mm |
爪開口 | 35.5 in 902 mm |
長度 | 36.8 in 934 mm |
重量 | 820.1 lb 372 kg |
底座邊緣厚度 | 0.7 in 19 mm |
刀刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
操作壓力 | 3335.9 psi 23000 kPa |
容量 | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
寬度 | 74.1 in 1883 mm |
高度 - 抓斗封閉 | 29.1 in 739 mm |
爪開口 | 35.5 in 902 mm |
長度 | 36.8 in 934 mm |
重量 | 820.1 lb 372 kg |
底座邊緣厚度 | 0.7 in 19 mm |
刀刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
操作壓力 | 3335.9 psi 23000 kPa |
容量 | 0.68 yd³ 0.52 m³ |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |