寬度 | 74 in 1883 mm |
容量 | 0.5 yd³ 0.37 m³ |
重量 | 509.3 lb 231 kg |
高度 | 21.9 in 557 mm |
長度 | 29.5 in 749 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 in 19 mm |
刀刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
寬度 | 74 in 1883 mm |
容量 | 0.5 yd³ 0.37 m³ |
重量 | 509.3 lb 231 kg |
高度 | 21.9 in 557 mm |
長度 | 29.5 in 749 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 in 19 mm |
刀刃厚度 | 0.6 in 16 mm |