攝影棚拍攝

多用途鏟斗 1883 mm (74") 含防溢護板、栓接式斗齒

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
74.1 in
1883 mm
容量
0.48 yd³
0.37 m³
重量
917.1 lb
416 kg

總覽

強大的抓鉗力,可抓起如樹木和回收碎屑等大型、形狀特殊的物體。

產品規格 1883 mm (74") 含防溢護板、栓接式斗齒

寬度 74.1 in 1883 mm
容量 0.48 yd³ 0.37 m³
重量 917.1 lb 416 kg
高度 28.5 in 725 mm
長度 38.9 in 988 mm
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
操作壓力 3335.9 psi 23000 kPa
爪開口 30.2 in 767 mm
夾爪角度 89 度 89 度
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 1883 mm (74") 含防溢護板、栓接式斗齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖