寬度 | 98 in 2490 mm |
容量 | 1.22 yd³ 0.93 m³ |
重量 | 822.3 lb 373 kg |
高度 | 27.4 in 695 mm |
長度 | 32.6 in 828 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 in 19 mm |
刀刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
寬度 | 98 in 2490 mm |
容量 | 1.22 yd³ 0.93 m³ |
重量 | 822.3 lb 373 kg |
高度 | 27.4 in 695 mm |
長度 | 32.6 in 828 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 in 19 mm |
刀刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |