攝影棚拍攝

通用鏟斗 1730 mm (68") 栓接式斗齒

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
68.1 in
1730 mm
容量
0.52 yd³
0.4 m³
重量
509.3 lb
231 kg

總覽

用於在各種應用中挖掘、裝載、搬運、整平、卸載和整地。

產品規格 1730 mm (68") 栓接式斗齒

寬度 68.1 in 1730 mm
容量 0.52 yd³ 0.4 m³
重量 509.3 lb 231 kg
高度 16.8 in 426 mm
長度 27.9 in 708 mm
底座邊緣厚度 0.7 in 19 mm
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 1730 mm (68") 栓接式斗齒 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖