攝影棚拍攝

骨架鏟斗 2201 mm (86"),板叉齒式

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
86 in
2201 mm
重量
889.3 lb
403.4 kg
高度
21.4 in
544 mm

總覽

主要用於移除和分離土壤及砂中的岩石和大型碎屑。

產品規格 2201 mm (86"),板叉齒式

寬度 86 in 2201 mm
重量 889.3 lb 403.4 kg
高度 21.4 in 544 mm
長度 43.9 in 1115 mm
側壁厚度 0.5 in 12 mm
叉齒間隔 2.9 in 73 mm
叉齒厚度 0.4 in 10 mm
叉齒數 27 27
介面類型 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭

了解 2201 mm (86"),板叉齒式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖