寬度 | 86 in 2185 mm |
容量 | 1.4 yd³ 1.07 m³ |
重量 | 804.7 lb 365 kg |
高度 | 29.8 in 757 mm |
長度 | 40.6 in 1031 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 in 19 mm |
刀刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
寬度 | 86 in 2185 mm |
容量 | 1.4 yd³ 1.07 m³ |
重量 | 804.7 lb 365 kg |
高度 | 29.8 in 757 mm |
長度 | 40.6 in 1031 mm |
底座邊緣厚度 | 0.7 in 19 mm |
刀刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |