容量 | 1.3 yd³ 1.02 m³ |
寬度 | 85.2 in 2165 mm |
所需的液壓系統分部 | 標準流量 標準流量 |
重量 | 1150.8 lb 522 kg |
高度 | 34.1 in 867 mm |
長度 | 50 in 1269 mm |
最佳液壓流量 | 76-87 lpm (20-23 gpm) 76-87 lpm (20-23 gpm) |
最佳液壓壓力 | 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi) |
皮帶寬度 | 12 in 305 mm |
介面類型 | 滑移轉向接頭 滑移轉向接頭 |
總寬度 | 86.9 in 2206 mm |