Stüdyo Çekimi

Genel Hizmet Tipi Çıkıntılar 346 mm (14 inç) 5 Tırnaklı/2 Dişli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Uzunluk
29.1 inç
738 mm
Saklama Yüksekliği
11 inç
279 mm
Toplam Genişlik
13.6 inç
346 mm

Görüntüleme

Genel Hizmet Tipi Çıkıntılar, maksimum düzeyde birbirinin yerine kullanılabilen hidrolik işlevler sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 346 mm (14 inç) 5 Tırnaklı/2 Dişli

Uzunluk 29.1 inç 738 mm
Saklama Yüksekliği 11 inç 279 mm
Toplam Genişlik 13.6 inç 346 mm
Ağırlık 143.3 lb 65 kg
Döndürme 126,6 derece 126,6 derece
Tırnak/Diş Sayısı 5/2 5/2
Diş Aralığı 9.9 inç 251 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Dişler Dahildir Var Var
Makine Sınıfı 2 Tonluk Mini Ekskavatörler 2 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli

346 mm (14 inç) 5 Tırnaklı/2 Dişli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.