Stüdyo Çekimi

Genel Hizmet Tipi Çıkıntılar 435 mm (17 inç) 6 Tırnaklı/2 Dişli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Uzunluk
46.8 inç
1189 mm
Saklama Yüksekliği
22.7 inç
576 mm
Toplam Genişlik
17.1 inç
435 mm

Görüntüleme

Genel Hizmet Tipi Çıkıntılar, maksimum düzeyde birbirinin yerine kullanılabilen hidrolik işlevler sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 435 mm (17 inç) 6 Tırnaklı/2 Dişli

Uzunluk 46.8 inç 1189 mm
Saklama Yüksekliği 22.7 inç 576 mm
Toplam Genişlik 17.1 inç 435 mm
Ağırlık 319.7 lb 145 kg
Döndürme 133 derece 133 derece
Tırnak/Diş Sayısı 6/2 6/2
Diş Aralığı 10 inç 254 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Dişler Dahildir Var Var
Makine Sınıfı 8 Tonluk Mini Ekskavatörler 8 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli

435 mm (17 inç) 6 Tırnaklı/2 Dişli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.