Stüdyo Çekimi

Yükleyici Tırmıkları 2.348 mm (92 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
92.4 inç
2348 mm
Ağırlık
4620.9 lb
2096 kg
Toplam Yükseklik
73.4 inç
1865 mm

Görüntüleme

Yükleyici Tırmıklar arazi temizleme uygulamalarında yerdeki kökleri çıkarmak ve dalları, kütükleri veya kökleri yığmak için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2.348 mm (92 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici

Genişlik 92.4 inç 2348 mm
Ağırlık 4620.9 lb 2096 kg
Toplam Yükseklik 73.4 inç 1865 mm
Toplam Uzunluk 49.2 inç 1249 mm
Diş Aralığı 11.8 inç 300 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 2 inç 50 mm
Diş Sayısı 7 7
Arayüz Tipi Fusion™ Fusion™
Üst Kelepçe Stili Tam Genişlikli Üst Kelepçe Tam Genişlikli Üst Kelepçe
Gerekli Hidrolik 3. İşlev 3. İşlev

2.348 mm (92 inç), Fusion™ Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.