Stüdyo Çekimi

Standart Hizmet Kovaları 762 mm (30 inç), Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
30 inç
762 mm
Kapasite
8.2 ft³
232 l
Ağırlık
324.1 lb
147 kg

Görüntüleme

Yumuşak toprak veya kil yüzeylerde yürütülen genel hafif hizmet tipi kazılar için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 762 mm (30 inç), Pimli

Genişlik 30 inç 762 mm
Kapasite 8.2 ft³ 232 l
Ağırlık 324.1 lb 147 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 35.8 inç 909 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

762 mm (30 inç), Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.