Stüdyo Çekimi

Ağır Hizmet Tipi Kovalar 914 mm (36 inç), Pimli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
36 inç
914 mm
Kapasite
11.3 ft³
320 l
Ağırlık
463 lb
210 kg

Görüntüleme

Yarı kayalık topraklar için veya sert banket malzemesinin kırılması ve kaldırılması gereken zeminler için idealdir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 914 mm (36 inç), Pimli

Genişlik 36 inç 914 mm
Kapasite 11.3 ft³ 320 l
Ağırlık 463 lb 210 kg
Taban Kenarı Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Uç Yarıçapı 35.7 inç 908 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli

914 mm (36 inç), Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm